당사의 어셈블리 솔루션은 완전 자동 또는 반자동 워크 스테이션으로 설계되었습니다. 요구 사항에 따라 작업자, 핸들링 시스템, 로타리 인덱싱 시스템 또는 전송 시스템을 통해 부품을 프로세싱할 수 있습니다.
어셈블리 솔루션을 살펴보십시오.
당사의 어셈블리 솔루션은 완전 자동 또는 반자동 워크 스테이션으로 설계되었습니다. 요구 사항에 따라 작업자, 핸들링 시스템, 로타리 인덱싱 시스템 또는 전송 시스템을 통해 부품을 프로세싱할 수 있습니다.
어셈블리 솔루션을 살펴보십시오.
HELICOIL® 스레드 인서트는 플랭크에서 플랭크로의 힘을 파일럿 스레드으로 전달하여 최고 강도의 내마모성, 내열성 스레드를 구성합니다. 첫 번째 스레드에서 HELICOIL® Plus의 직경을 줄이면 스레드 인서트을 스레드처럼 조일 수 있습니다.
HELICOIL® 스레드 인서트을 설치하는 것은 쉽고 비용 효율적입니다. 그 이유는 몇 가지 기본 규칙만 따르기 때문입니다. 단일 애플리케이션이든 대량 생산이든 효율적인 조립을 위해 당사는 수동에서 자동화에 이르기까지 다양한 설치 공구를 제공합니다.
HELICOIL® 시스템은 표준 준수를 쉬운 설치와 결합합니다.
HELICOIL®은 자동차 분야, 항공 우주 분야 및 일반 산업 분야에서 광범위하게 찾아볼 수 있습니다. 당사의 설치 공구는 수선 및 유지 보수, 수작업 조립 공구를 사용한 중소 규모 생산 및 자동화된 대량 생산에 사용됩니다.
HELICOIL® Plus 스레드 인서트는 항공 산업 분야의 요구 사항 및 산업 표준을 비롯한 다양한 요구 사항을 준수하며발전소 기술 분야를 포함하여 관련 승인 및 적합성 테스트를 통과하였습니다.
표준 트위스트 드릴이 사용됩니다. 제안 된 직경 및 코어 홀 깊이는 당사 카탈로그 "HELICOIL® Plus- 고강도 체결 용 스레드 기술"- 메트릭 스레드 (0100) / 임페리얼 스레드 (0101)를 참조하십시오.
스레드 절삭 전에 카운터 싱크 및 디버링에 90°커터를 사용하십시오. 카운터 싱크의 외경 = DHC + 0.1 mm.
HELICOIL® Plus 파일롯 스레드 절삭에는 시스템 고유의 HELICOIL® 탭을 사용해야 합니다. 권장 수작업 및 기계 탭에 관하여 당사 카탈로그 "HELICOIL® Plus- 고강도 체결 용 스레드 기술"- 메트릭 스레드 (0100) / 임페리얼 스레드 (0101)를 참조하십시오. HELICOIL® 플러그 게이지를 사용하여 파일럿 스레드 게이지의 진위 여부를 점검하십시오.
수동 기계 설치 공구 또는 자동화 시스템을 사용하여 설치할 수 있습니다. HELICOIL® Plus 스레드 인서트를 드라이버 맨을 아래로 향하게하여 설치 맨드릴에 끼 우고 (1) 프리 빌더 (2)에 삽입하거나 플라이 오버 툴 (3) 위에 올려 놓고 툴을 스레드 홀에 삽입합니다.
맨드 렐 (1), 스핀들 (2) 또는 플라이 오버 공구 (3)를 손으로 돌리거나 드라이브를 작동시켜 스레드 인서트를 조입니다. 표면 아래 최소 0.25 P로 설치되어야 합니다.
스루-홀 스레드를 생성하려면 드라이버 가공용은 노치에서 분리되어야 합니다. 이는 가공용 브레이킹 공구 (1과 2)를 사용하여 수행됩니다. 고급 또는 표준 스레드을 사용하여 M14보다 큰 스레드 크기 인 경우 긴 노즈 펜치 (3)를 사용하여 드라이버 당김을 제거 할 수 있습니다. 블라인드 홀 스레드의 경우,스레드의 최대 스레드 깊이 t3이 관찰되는 경우에 제거할 필요가 없습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® 금속 용 미터 스레드 인서트
|
영어 | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® 금속용 스레드 인서트
|
영어 | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
|
블루 북 우주항공 구매자 디렉토리 HELICOIL® 와이어 스레드 인서트
|
영어 | 0130/16.02 | 522 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Tangfree 고강도 실을 위한 이취없이 코일 실 삽입
|
영어 | 0150/17.02 | 1538 kb / PDF | ||||
|
E-PSG 및 ES-410 HELICOIL® 스레드 인서트 용 전기 설치 공구
|
영어 | 0170/12.02 | 331 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.