당사 스레드 부시는 알루미늄, 알루미늄 합금 또는 마그네슘 합금과 같이 전단 강도가 낮은 금속 재료에 탄력성, 내 진동성 및 비틀림 방지 너트 스레드를 제작하기위한 이상적인 솔루션입니다.
당사 스레드 부시는 알루미늄, 알루미늄 합금 또는 마그네슘 합금과 같이 전단 강도가 낮은 금속 재료에 탄력성, 내 진동성 및 비틀림 방지 너트 스레드를 제작하기위한 이상적인 솔루션입니다.
스레드 삽입 부를 받침 부에 설치할 때 안전 플랜지가 공작물 표면에 평평하게 눌려 있습니다. 이것은 안전 플랜지 아래의 파이프 모양의 목 부분을 왜곡시킵니다. 적절한 설치 도구를 제공 할 수도 있습니다.
자동차 산업에서 KOBSERT® 스레드 인서트는 엔진 장착 부품, 기어 연결부, 오일 드레인 플러그 및 견인용 아이에 설치됩니다. 기타 산업용 응용 분야로는 냉동 및 공조 기술, 전기 공학 또는 농업 및 정원 기술이 있습니다.
스레드 표준에 지정된 치수의 트위스트 드릴을 장착 스레드에 사용해야 합니다.
코어 홀은 일반적으로 평평하지 않아야 합니다. 디버링은 허용되지만 스레드의 공칭 직경보다 큰 직경은 허용되지 않습니다.
KOBSERT®를 씰 링 또는 KOBSERT® HP와 함께 사용하는 경우 항상 카운터 싱크가 필요합니다.
DIN 13에 대한 메트릭 ISO 스레드, 표준 탭 (6 H)으로 단절합니다.
표준 DIN 스레드 플러그 게이지를 사용하여 게이지의 정확성을 검사해야 합니다.
수동 또는 모터 구동 설치 도구를 사용하여 스레드 삽입물을 설치할 수 있습니다.
안전 플랜지가 공작물 표면에 놓일 때까지 스레드 인서트가 공작물에 스레드로 고정됩니다. 안전 플랜지를 작업물안으로 밀어넣는 설치 절차는 스레드로 조인 스핀들과 설치 도구의 프론트 엔드 어셈블리사이의 상대적인 축 방향 이동에 의해 수행됩니다. 스핀들이 다시 제거됩니다.
공작물에서 KOBSERT® 스레드 삽입물을 제거하려면 다음과 같은 작업을 수행하십시오.
트위스트 드릴 (Ø = 외부 스레드 직경)을 사용하여 스레드까지 안전 플랜지에 천공합니다.
삼각형 스크레이퍼 또는 스크루 드라이버를 사용하여 안전 플랜지를 분리합니다.
힘을 전달할 수 있도록 스레드를 풀기 위한 도구 또는 필요한 경우 삼각형의 적절한 스크레이퍼를 내부 스레드에 삽입하십시오. 부시를 왼쪽으로 회전하여 제거합니다.
안전 플랜지가 기존과 동일한 위치에 놓여질때까지 동일한 크기의 스레드 삽입물을 스레드로 조입니다. 필요한 경우 다시 돌려서 설치 도구로 평평하게 눌러서 평평하게 하십시오.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOBSERT® 금속 용 스레드 인서트
|
영어 | 1000/16.02 | 1861 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.