검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

접착 기술

ONSERT®

ONSERT®를 사용하면 다양한 패스너를 다양한 재료에 접착할 수 있습니다.

ONSERT® 본딩 패스너

초 단위로 고정

빠르고 안정적인

열 체결 공정이나 시추공을 사용할 수 없는 곳(CFRP, 완성된 표면)에서는 ONSERT®를 사용할 수 있습니다.

플러스 요인

ONSERT®의 장점

  • 디자인의 자유

    관통이나 돌출이 없습니다. 패스너는 보이는 면에서 볼 수 없습니다.

  • 내구성

    조사 직후 전체 기계적 부하 용량. 본딩 후 부품을 직접 장착할 수 있습니다.

  • 일률

    강철, 알루미늄 시트 또는 플라스틱 여부. 여러 재료, 하나의 절차. 모든 종류의 구성 요소에 대한 간단한 패스닝 방법.

방법 및 원리

몇 초 안에 고정

더 이상 용접이 불가능한 본딩

투명 플라스틱으로 만들어진 소켓이 있는 패스너는 광중합 접착제로 부품에 접합됩니다. 가장 중요한 측면은 짧은 주기 시간, 재료 친화적인 프로세스 및 패스너에 비해 유연성입니다.

다양한 옵션

사출 성형으로 생산할 수 있는 모든 형상이 가능합니다. 성형 플라스틱 부품의 나사 연결, 분리 가능 및 분리 불가능한 스냅 연결 또는 접착식 SNAPLOC® 패스너 등은 CFRP, FRP, 유리, 래커, 음극 침지 코팅, PC-ABS, PA 및 블렌드.

어떤 접착제가 적합합니까?

적합한 접착제는 원래 구성 요소에 대한 시도를 통해 정의됩니다.
DELO와 볼호프는 협력하여 최적의 처리를 보장합니다.
사용된 모든 접착제는 DELO PHOTOBOND입니다.
DELO와 볼호프는 처음부터 전체 개발 프로세스 전반에 걸쳐 귀하를 지원하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

ONSERT® SL ONEGood2Know

재료 전문성

ONSERT® 까다로운 재료를 위한 솔루션

여기에서는 특히 민감한 자료를 선별하여 제공합니다.

  • 복합 애플리케이션용 ONSERT®

    장점

    • 구멍이 없고 섬유 구조가 손상되지 않음
    • 기판이 기계적 또는 열적 부하를 받지 않음
    • 우수한 부식 방지(CFRP)
    • 빠르고 쉬운 통합 프로세스
  • 유리 응용 분야용 ONSERT®

    장점

    • 오븐(센서 프레임)에서 경화되기 전에 안전한 고정
    • 구멍 없음
    • 빠르고 쉬운 통합 프로세스
  • 마감 표면용 ONSERT®

    장점

    • 사출 성형 부품의 패스닝을 위한 재료 축적 없음
    • 판금 재료에 변형 또는 열 입력 없음
    • 표면 마감 후에도 사용 가능
    • 빠르고 쉬운 통합 프로세스

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사 제품 또는 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

ONSERT® 제품 유형

  • ONSERT® 스마트

    속성

    • 1액형 광중합형 접착제(Photobond)
    • 접착제가 ~4초 내에 완전 경화됨
    • 조사 직후 기술적 강도
  • ONSERT® 포터블 미니

    속성

    • 인체공학적 2액형 하우징: 확실한 그립 및 미끄럼 방지
    • 적응된 조명 구조를 통한 최적의 경화
    • USB 연결을 통한 프로세스 모니터링
    • 3포인트 버튼을 통한 빠르고 안전한 위치 지정
    • 손쉬운 취급
    • 유연성
    • 리튬 이온 충전식 배터리

    ONSERT®  처리를 위한 자동화 솔루션도 제공합니다. 강요.

광범위한 옵션

우리의 특별한 솔루션을 알아보십시오

  • SNAPLOC® 볼 스터드

    알루미늄 시트에 ONSERT® 연결 및 DELO® 접착제 사용

  • SNAPLOC® 커플링

    CFRP에 ONSERT® 및 DELO® 접착제 사용

  • ONSERT®

    케이블 홀더로

  • ONSERT®

    HITSERT® 스크류락 포함

유사한 제품

기꺼이 도와드리겠습니다.

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주시면 연락드리겠습니다.

연락하기