검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

추가 구색

PARRYPLUG®

탬퍼링으로부터 나사를 보호합니다 – 나사 연결의 무단 풀림을 방지하기 위한 범용 솔루션입니다.

플러그가 삽입된 PARRYPLUG® 제품 및 나사.

조작 방지 연결용

스크류 드라이브용 잠금: PARRYPLUG®는 탬퍼링으로부터 보호합니다.

무단 개입으로부터 나사 연결을 보호하고 싶습니까? PARRYPLUG®는 이러한 경우에 빠르고 깨끗한 솔루션을 제공합니다. 잠금 구성 요소는 나사의 내부 드라이브에 단단히 고정되어 연결이 무단으로 풀리는 것을 방지합니다.

플러스 요인

PARRYPLUG®의 장점

  • 빠르고 쉬운 설치

    매거진이 포함된 간단한 설치 및 취급 지원으로 쉽고 안정적인 설치가 가능합니다.

  • 최적의 압입

    높은 생산 정확도 덕분에 PARRYPLUG®는 드라이브에 최적으로 압입되어 장기간 보호 기능을 제공합니다.

  • 범용 애플리케이션

    PARRYPLUG®는 예를 들어 개별 나사를 마킹하거나 먼지 축적을 방지하기 위한 효과적인 조치로 무제한 구현 가능성을 제공합니다.

  • 고성능

    PARRYPLUG®는 고성능 플라스틱으로 만들어졌습니다. 이 소재는 -50 °C ~ +200 °C의 넓은 온도 범위를 허용합니다.

  • 매력적이고 균일함

    PARRYPLUG®의 잠금 요소는 시각적으로 인상적입니다. 요청 시 맞춤형 색 구성표를 구현할 수 있습니다.

방법 및 원리

최적의 보호를 위한 혁신적인 솔루션

기계 및 장비의 나사를 무단으로 풀면 심각한 위험이 따릅니다. 따라서 바람직하지 않은 개입을 효과적으로 방지하는 것이 종종 필요합니다. 기존 솔루션은 스크류 드라이브를 돌이킬 수 없게 파괴하지만 PARRYPLUG®는 완전히 새롭고 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

탬퍼링을 방지하는 축 방향 리브

PARRYPLUG®의 잠금 원리는 특별히 설계된 축 리브를 기반으로 합니다. 이 특별히 설계된 리브는 스크류 드라이브에 안전한 압입을 보장합니다. PARRYPLUG®를 사용하면 잠금 요소가 나사 머리와 수평을 이루거나 약간 오목하게 잠깁니다. 진동이 심한 경우에도 드라이브의 위치가 유지됩니다.

일반 육각 소켓 드라이브의 미세한 공차를 고려하여 이러한 잠금 요소는 최고 수준으로 제조됩니다. 고성능 플라스틱을 사용하여 -50 °C ~ +200 °C의 넓은 온도 범위를 허용합니다.

축 리브가 강조된 PARRYPLUG® 클로즈업
PARRYPLUG®의 축 리브안전한 프레스 핏 생성

설치 및 운영

PARRYPLUG® – 스마트하고 단순함

PARRYPLUG®의 설치는 매우 간단합니다. 매거진에 최대 6개의 플러그가 있어 공구 없이 간단하게 설치할 수 있습니다. 취급 보조 공구를 사용하여 플러그를 스크류 드라이브에 쉽게 삽입합니다. 개별 플러그를 돌리거나 기울여 핸들링 보조 장치에서 분리합니다. 삽입 후 즉시 깨끗하고 효과적인 보호를 받을 수 있습니다. 모든 플러그가 설치될 때까지 추가 준비 없이 설치 절차를 반복합니다.

PARRYPLUG® 3단계 설치 과정을 설명합니다.
PARRY PLUG® 편리한 설치 보장핸들링 지원을 통해

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

PARRYPLUG® 제품 유형

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • PARRYPLUG® 스타터 세트

    PARRYPLUG® 스타터 세트는 정비사와 기술 현장 직원에게 이상적입니다. 이 세트에는 가장 일반적인 스패너 크기 (SW3 ~ SW8) 의 플러그와 특수 제거 공구가 포함되어 있습니다. 기계에 유지보수 작업이 필요한 경우 플러그를 간단히 분리한 다음 교체할 수 있습니다. 따라서 빠른 재시운전을 보장합니다.

    내용물

    • PARRYPLUG® SW3 (10개)
    • PARRYPLUG® SW4 (10개)
    • PARRYPLUG® SW5 (10개)
    • PARRYPLUG® SW6 (10개)
    • PARRYPLUG® SW8 (10개)
    • 제거 공구 (1개)

PARRYPLUG® – 만능 나사

PARRYPLUG®는 사람과 기계의 안전이 위험에 처한 모든 영역에 적합합니다. 쉬운 설치 절차와 변조 방지 기능 덕분에 PARRYPLUG®는 다른 많은 애플리케이션에서도 효과적입니다. 예를 들어, 이 잠금 구성 요소는 나사를 마킹하거나 외부 및 식품 산업 구현에서 먼지가 쌓이는 것을 방지하는 데 효과적입니다.

정보 및 기타

다운로드

PARRYPLUG®에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.

더 많은 제품