셀프 태핑 패스너를 사용하면 조립 중에 생산성이 향상되고 연결 비용도 절감됩니다.
셀프 태핑 패스너를 사용하면 조립 중에 생산성이 향상되고 연결 비용도 절감됩니다.
맞물림 스레드는 실제로 나사산의 성형 영역에 의해 생성됩니다. 일반적으로 이것은 압연 방식으로 구현됩니다. 이를위한 전제 조건으로는 나사산이 가공물보다 단단하고 재료가 나사산이 형성 될만큼 충분한 연성이 확보되어야 합니다. DIN EN ISO 1478 (워블 제한)에 따라 나사 조이기 부분 (시트)이 태핑 스크루의 나사 피치보다 얇은 경우, 추가적인 결합 요소를 사용해야 합니다. 경제적 인 대안은 얇은 판 나사에 의해 제공됩니다.
QUICK FLOW® 얇은 태핑 나사는 시트에 천공으로 통로를 형성한 다음 미터 나사를 구성합니다. 이 매팅(mating) 스레드는 고정 지점에서 나사의 높이가 더 높아지고 스레드 피치가 더 미세 해지므로 형성된 미터 나사산 가장자리의 적용 범위가 확장됩니다.
최근에 와서, 부품, 심지어 전체 제품 본체가 경량화되고 있습니다. 이는 제조업체가 보다 저렴한 가격으로 제품을 생산할 수 있음을 의미하며 동시에 고객들에게 많은 이점을 제공합니다. 이는 극복해야 할 설계 및 기술 구현 단계에서 일련의 과제를 야기합니다.
패스너의 경우, 이는 종종 태핑 나사가 필요하다는 것을 의미합니다.
많은 시트 또는 얇은 부품이 이제는 너무 얇아서 추가로 바람직하지 않은 너트가 필요할 수 있습니다. 얇은 시트 용 QUICK FLOW® 셀프 태핑 나사를 사용하면 이러한 추가 부품이 더 이상 필요하지 않습니다.
마모가 심한 나선형 팁은 홀을 미리 드릴링하지 않고도 나사를 조일 수 있음을 의미합니다. 나사 끝의 모양은 미터법 이전에 얇은 판의 시트에 플루트를 형성하여 재사용 가능한 나사산이 만들어 지므로 넓은 적용 범위가 생성됩니다. QUICK FLOW® 의가는 나사 피치는 형성된 나사산과 충분히 겹쳐집니다. 또한 자동 조립이 가능하며 높은 뒤집기 토크값으로 필요한 공정 안전 수준을 보장합니다.
QUICK FLOW® 는 Böllhoff의 보편적이고 경제적인 얇은 시트 재료 용 패스너입니다. 나사는 버튼 헤드와 6 각형 드라이브가 장착되어 있는 표준 크기 M 4 ~ M 6으로 제공됩니다. 추가 치수 및 헤드 형상은 요청시 언제든지 대응할 수 있습니다.
재발행 승인됨.
Frank Nientiedt
기업 마케팅 담당 책임자
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
텔리팩스+49 521 449364
이메일 presse@boellhoff.com
JINHAP BOLLHOFF LTD.
Will Jang
관리 총감
15850 대한민국 경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포 IT밸리 B동 413호 진합볼호프
이메일:WJang@jinhap-bollhoff.com
당사에 관하여 기사를 작성하고 싶다면 보도 자료를 다운로드하시고 보도 사진을 클릭하십시오.
무엇입니까? | 파일 형식 / 문자 | 발표 날짜 | 종류 / 크기 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보도 자료 사진 (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 년 1 월 | 2529 kb / ZIP | ||||
보도 자료 사진 (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 년 1 월 | 1455 kb / ZIP |
* 공란 포함