검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

리벳팅

RIVKLE®

블라인드 리벳 너트 및 스터드용 처리 시스템

RIVKLE® B2007 – RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M 3 ~ M 10) 가공용 무선 설정 공구

수동 및 자동 처리 공구

벽이 얇은 부품에 스레드 생성

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드는 벽 두께가 충분하지 않아 나사산 절단이 옵션이 아닌 벽이 얇은 부품에 내하중 너트 또는 볼트 나사산을 고정하기 위한 다목적 솔루션입니다. 최적의 처리를 보장하기 위해 수동에서 자동까지 다양한 공구를 제공합니다.

방법 및 원리

RIVKLE® 처리 기술

스핀들 스트로크 방법의 예를 사용한 설정 프로세스

여기서 RIVKLE®  블라인드 리벳 너트 또는 스터드는 회전, 압축 및 분리됩니다.

장점:  빠르고 쉬운 프로세스.

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트리벳팅 프로세스

스트로크 제어 리벳팅

RIVKLE® 카탈로그의 제품 표는 최적의 리벳팅을 위해 특정 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 또는 스터드와 함께 사용해야 하는 설정 스트로크 S를 조정하기 위한 지침입니다.

장점: 더 빠르고 쉬운 프로세스.

 

압력 제어 리벳팅

스트로크 제어 방식을 사용하면 리벳팅 공구가 전체 작동 범위에서 최대 리벳팅 압력을 생성합니다. 경우에 따라 부품 두께가 다르기 때문에 블라인드 리벳 너트와 스터드가 너무 단단하게 또는 너무 느슨하게 고정됩니다.

리베팅 압력이 공작물 두께와 독립적으로 생성되고 제어되기 때문에 압력 제어 방식으로 이러한 현상이 방지됩니다.

장점:  다양한 두께의 공작물에서 최적화된 리벳팅과 RIVKLE® 요소의 반복 설정이 가능합니다. 압력 제어 리벳팅을 사용하면 맨드릴의 수명이 늘어납니다.

작동 지침

기술 게시판

특정 공구의 사용 설명서를 찾고 있거나 기계를 유지 관리하는 방법을 알고 싶습니까? 모든 전용 정보는 한 번의 클릭으로 가능합니다.

RIVKLE® 작동 지침으로 이동하기

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

RIVKLE®용 수동 수작업 설치 공구

  • RIVKLE® OPTEX

    원형 드릴 구멍에서 육각 소켓 생성 및 RIVKLE®  블라인드 리벳 너트 설정.

    사용

    • 개별 장착

    기술 데이터

    • 최대 설정 스트로크: 7 mm
    • 스탬핑 가능한 부품 두께: 0.5  ~최대 2.5 mm 강철 및 알루미늄 시트
    • 무게: 2.1 kg
  • RIVKLE® M2007

    작동 모드

    래칫 기능을 통한 스핀 온 및 스핀 오프

    사용

    • 소량 및 수리용

    기술 데이터

    • 용량: 최대 2 RIVKLE®/분
    • 무게: 1.2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    작동 모드

    널링 너트를 통한 리벳 스핀 온 및 스핀 오프. 수동 공구의 레버 동작에 의한 압축.

    사용

    • 개별 장착

    기술 데이터

    • 용량: 최대 4 RIVKLE®/분
    • 무게: 0.6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    작업 모드

    드릴 스핀들로 리벳 스핀온 및 스핀오프. 최적의 레버 동작에 의한 리벳팅. 실용적인 빠른 스트로크 조정.

    사용

    • 소규모 생산

    기술 데이터

    • 용량: 최대 5RIVKLE®/분
    • 무게: 1.9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    작동 모드

    크랭크로 리벳 스핀온 및 스핀오프. 통합 유압 펌프가 지원하는 부드러운 레버 동작으로 압축합니다.

    사용

    • 개별 장착

    기술 데이터

    • 용량: 최대 4 RIVKLE®/분
    • 무게: 2.7 kg

RIVKLE®용 기계적 설치 공구

  • RIVKLE® 네오 P107

    RIVKLE® 블라인드 리벳 및 스터드용 차세대 유압/공압 공구

    작동모드

    • 힘 설정: 고유한 RIVKLE® 직경 조정/제어
    • "푸시/풀" 시스템에 의해 RIVKLE®을 맨드릴에 나사로 고정
    • 트리거 활성화: 설정 및 자동 풀기

    사용

    • 대규모 생산
    • 오른손잡이 및 왼손잡이 사용자를 위한 중앙 공기 연결

    기술 데이터

    • 최대 스트로크: 7.0 mm
    • 최대 압입력: 18 kN (from M3 to M8 steel)
    • 작동 공기압: 5.5 bar min to 6.5 max
    • 툴링 제외 무게: 2.0 kg
    • 소음 수준: < 70 dB (A)
    • 생산 속도: 36 RIVKLE® /min
    • 유지 보수 빈도: 250,000 사이클
    • 나사 조임 방법: 밀기/당기기
    • 조정 순서: 설정 및 자동 나사 풀기
    • 수동 나사 풀기 버튼
    도구에 대한 추가 정보
  • RIVKLE® NEO B107

    새로운 RIVKLE® 배터리 구동 설정 도구는 혁신적이고 빠르며 균형이 잘 잡혀 있도록 설계되었습니다.

    특정 Böllhoff 속성

    • 최적의 균형을 위해 완벽하게 분포된 두 개의 모터 덕분에 최적화된 인체공학적 설계
    • 분당 32번의 RIVKLE® 설정이 가능한 퀵 툴*
    • 새로운 자동 스크류 조정으로 RIVKLE®이 세팅 툴 맨드릴
    • 빠른 배터리 교체(표준 Makita®)

    기술데이터

    • 강제 설정에 의한 설정방법
    • 최대 설정용량 18kN(M3-M8 스틸)
    • 2.27kg의 배터리(툴링 제외) 포함 무게
    • 최대 스트로크 7.5mm
    • 생산 속도, 32 RIVKLE® / min *
    • 자동 나사 조정 기능이있는 새로운 나사 고정 모드
    • 자동 나사 풀기
    • 수동 나사 풀기 버튼
    • Makita® 배터리 리튬 이온 1.5 Ah, 18v
    • 공구의 잠금 설정 력
    • 작업등

    * 에 따라 뵐호프 절차

     

    도구에 대한 추가 정보
  • RIVKLE® NEO B109

    새로운 프리미엄 배터리 구동 설정 도구, 통합 프로세스 제어로 혁신적이고 빠릅니다.

    사용

    • 배터리 공구에 직접 통합된 설치 프로세스 제어
    • 설정 적합성 검증
    • 100% 설치 품질 관리

    특정 Böllhoff 속성

    • 설치 적합성 검증
    • 각 설정의 매개변수 저장
    • 통합 카운터
    • 손쉬운 수정 및 최적화된 예방을 위한 자세한 오류 보고서
    • 직관적인 RIVKLE® Neosoft 소프트웨어
    • 도구에서 직접 프로그램 변경
    • 후면 LED 정보

    기술 데이터

    • 힘 설정에 의한 설정 방법
    • 최대 설정 용량 18kN(M3-M8 스틸)
    • 2.27kg의 배터리(툴링 제외) 포함 무게
    • 최대 스트로크 7.5mm
    • 생산 속도, 32 RIVKLE® / min *
    • 자동 나사 조정 기능이있는 새로운 나사 모드
    • 자동 풀기
    • 수동 나사 풀기 버튼
    • Makita® 배터리 리튬 이온 1.5 Ah, 18v
    • 공구의 잠금 설정력<165/
    • 작업등

    * Böllhoff 절차에 따라

    도구에 대한 추가 정보
  • RIVKLE® B2007

    RIVKLE® B2007은 무선 디자인으로 매우 유연합니다 리튬이온 기술은 적절한 작동 시간을 보장합니다.

    사용

    • 까다로운 산업 환경에서 사용할 수 있도록 설계 되었습니다.

    기술 데이터

    • 용량: 최대24 RIVKLE®/분
    • 최대 세팅 스트로크: 7 mm
    • M3 – 강철로 만든 M10
    • 최대 세팅 압력: 3,000 kN - 22,000 kN
    • 중량: 2.49 kg
  • RIVKLE® P1007

     RIVKLE®  블라인드 리벳 및 스터드용 다차원 유압/공압 공구

    작동 모드

    • 터치 자동화를 통한 스핀온 블라인드 리벳 너트 및 스터드.
    • 단 하나의 작동 스위치가 있는 리벳 .
    • 강제 모니터링 설치, 색상 코딩된 강제 설정.

    사용

    • 중규모에서 대규모 생산

    기술 데이터

    • 용량: 최대 15 RIVKLE®/ 분
    • 최대 설정 스트로크: 7 mm
    • M3 - M6 스틸 및 스테인리스 스틸; M8 알루미늄
    • 최대 설정 압력: 13,000 kN
    • 무게: 1.8 kg
  • RIVKLE® P2007

    다차원 유압/공압 공구 RIVKLE® 블라인드 리벳 및 스터드

    작동 모드

    터치 자동화를 통한 스핀온 블라인드 리벳 너트 및 스터드.
    단 하나의 작동 스위치가 있는 리벳 공정. 설치 압력 모니터. 컬러 코딩을 통한 압력 조정.

    사용

    • 중규모 및 대규모 생산

    기술 데이터

    • 최대 용량 15 units/minute
    • 최대 세팅 스트로크: 7 mm
    • M4 - M10 스틸; M 5 - M 12 알루미늄; M 4 - M 8 스테인레스 스틸
    • 최대 세팅 압력: 21,000 N
    • 중량t: 2.2 kg
  • RIVKLE® P2005

    RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 처리를 위한 다차원 유압/공압 공구. 터치 자동화를 통한 스핀온 블라인드 리벳 너트 및 스터드.

    작동 모드

    단 하나의 작동 스위치를 사용하는 리벳 공정. 조정 링을 통한 스트로크 조정.

    사용

    • 대규모 생산

    기술 데이터

    • 용량: 최대 15 RIVKLE®/ 분
    • 최대 설정 스트로크: 7 mm
    • M 3 - M 12 강철 및 알루미늄; M3 - M10 스테인리스 스틸
    • 최대 설정 압력: 5.5 – 7.0 bar에서 21,000 N
    • 무게: 2.6 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    RIVKLE®용 다차원 유압/공압 공구  PN 블라인드 리벳 너트 및 스터드

    작동 모드

    • 터치 자동화를 통한 스핀온 블라인드 리벳 너트 및 스터드 – 하나의 작동 스위치로 리벳.
    • 설치력 모니터.
    • 힘 모니터링 설치, 색상으로 구분된 힘 설정.

    사용

    • 중규모-대규모생산

    기술데이터

    • 최대 용량 15 RIVKLE®/분
    • 최대 설정 스트로크: 14  mm
    • M4 -  M8 스틸
    • 최대 설정 압력: 14,500kN
    • 중량: 2.4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    다차원 유압/공압 RIVKLE® PN 블라인드 리벳 너트 및 스터드

    작동 모드

    • S터치 자동화를 통한 스핀온 블라인드 리벳 너트 및 스터드 – 작동 스위치 하나만으로 리벳 장착.
    • 설치 포스 모니터.
    • 포스 모니터 설치, 컬러 코드 포스 세팅.

    사용

    • 중규모 및 대규모 생산

    기술 데이터

    • 최대 용량 15 units/분
    • 최대 설정 스트로크: 14 mm
    • M8 및 M10 강철 및 스테인리스
    • 최대 설정력: 25,000kN
    • 중량: 3.1 kg

RIVKLE®용 자동 설정 공구

  • RIVKLE® Automation E

    작동 모드

    RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드는 먼저 진동 보울에 의해 공급됩니다. 이 전기 세팅 시스템을 사용하면 블라인드 리벳 너트 및 스터드를 자동으로 설치할 수 있으며, 세팅 헤드는 당사의 새로운 웹 기반 HMI 소프트웨어로 모니터링됩니다. 헤드는 자동 육각형 방향 (hexagonal orientation) 과 올바른 프레젠테이션 및 삽입을 위해 구멍 정렬 불량 보상을 제공합니다. 설정 매개변수의 전자 관리는 최적화된 설정 결과를 위한 정밀한 제어를 보장합니다. 시스템 접근 방식은 완전한 공정 제어 모니터링 및 최적의 반복성을 통해 Bölhoff RIVKLE®의 고속, 정밀 설정을 보장합니다.

    기술 데이터

    • 압입 방법: 강제 설정
    • 무게 : 45kg(헤드 + 충격 흡수 장치 + 로더)
    • 전원 : 전기
    • 설정 용량 : 5 - 30 kN (최대 M10 강)
    • 설정 스트로크: 9 밀리미터
    • 공정 제어: 100% 스트로크 및 힘
    • RIVKLE® 피드 시스템: 자동 블로우 피드
    • 최대 생산률(RIVKLE/® min) : 10
  • RIVKLE® EPK

    작동 모드

    결함 경고 신호와 함께 리벳팅 프로세스의 완벽한 품질 관리를 위한 압력 조절식 경로 모니터링 공구. 스핀들에서 터치 자동화를 통한 RIVKLE®  스핀온, 리벳팅 후 자동 스핀오프.

    변형

    • RIVKLE® EPK 버전 EPK C (M4 ~ M10) 또는 EPK HP  (M8 ~ M14)
    • 건 스타일 또는 바 스타일 세팅 헤드가 있는 EPK C
    • 리벳팅력이 강화된 바 스타일 설정 헤드 버전의 EPK C가 장착된 EPK HP.

    사용

    • 대규모 생산
    • 고품질 표준
    • 안전 부품
    • 문서 요구 사항
  • RIVKLE® HSA 2.0

    작동 모드

    이 설정 헤드는 블라인드 리벳 너트 및 스터드의 자동 설치에 적합합니다. RIVKLE® 블라인드 리벳은 진동하는 나선형 컨베이어 또는 기타 분배 시스템을 통해 공급됩니다. 프로세스 제어가 통합되었습니다. 육각형 섕크가 있는 RIVKLE®  블라인드 리벳 너트 및 스터드는 모든 공간 위치에서 심지어 거꾸로도 쉽고 정확하게 공급할 수 있습니다.

    기술 데이터

    • 로딩 시간: 약 2.8 초
    • 리벳 프로세스: 2 초
    • 최대 설정 스트로크: 28 mm
    • 최대 설정 압력: 5,000~32,000 kN
    • 중량: 23 kg

부속품

  • RIVKLE® FC340

    설치 공구에 적합합니다. RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    속성

    • 측정 범위: 0 ~ 40 kN
    • 측정 정확도: ± 3 %
    • 적용 범위: M3 ~ M16

    장점

    • 손쉬운 작동: 리벳 1회 주기 → 리벳 박는 작동력 표시
    • 설정이 필요하지 않음
    • 모든 강제 제어 RIVKLE® 설치 공구와 호환 가능

비디오

RIVKLE® 기술

추가 정보

기꺼이 도와드리겠습니다.

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주시면 연락드리겠습니다

연락하기