Böllhoff사의 Antiseize coating은 마모를 예방하는데 있어서 효과적인 방법입니다.
Böllhoff사의 Antiseize coating은 마모를 예방하는데 있어서 효과적인 방법입니다.
방청 철강이 부식에 강한 이유는 표면이 매우 얇은 (2 ~ 5 nm) 산화 크롬 피막으로 코팅되기 때문입니다. 전기 화학적 활성의 잠재적인 차이로 인해, 가공된 스테인레스 스틸은 일반적으로 부동화됩니다. Antiseize를 사용하면 특정 패시베이션을 얇은 건조 불소 중합체 기반 윤활제를 생산하는 맞춤형 무전해 콜로이드 현탁액으로 재 처리 할 수 있습니다. 즉, 스크류 조임없이 부품을 조립할 수 있습니다.
Antiseize coating 스테인레스 스틸 스크류 연결의 잠재적 인 후속 비용을 최소화할 수 있습니다. 프리 코팅은 건조하고 미끄러지지 않습니다. 색상은 회백색이며 코팅 두께는 5 ~ 20 μm입니다. 온도 범위는 -180 ° C ~ 260 ° C입니다. 마찰계수는 0.12 - 0.18 μtot로 설정됩니다.
현재 B 53090에 따른 Antiseize coating 적용된 A2의 DIN 934 너트 및 DIN 985 자동 고정 너트는 Böllhoff의 표준으로 제공됩니다.
최적의 조인트 디자인을 구현하기 위해 Böllhoff의 공인 실험실에서 필요한 테스트를 수행 할 수 있습니다.
재발행 승인됨.
Frank Nientiedt
기업 마케팅 담당 책임자
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
텔리팩스+49 521 449364
이메일 presse@boellhoff.com
JINHAP BOLLHOFF LTD.
Will Jang
관리 총감
15850 대한민국 경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포 IT밸리 B동 413호 진합볼호프
이메일:WJang@jinhap-bollhoff.com
당사에 관하여 기사를 작성하고 싶다면 보도 자료를 다운로드하시고 보도 사진을 클릭하십시오.
무엇입니까? | 파일 형식 / 문자 | 발표 날짜 | 종류 / 크기 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보도 사진
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 년 1 월 | 2849 kb / ZIP |
* 공란 포함