검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

리벳팅

RIVSET®

여러 소재를 한 번의 공정으로 접합하는 RIVSET® 셀프 피어스 리벳팅.

RIVSET® 셀프피어스 리베팅

고강도 및 신뢰성

유연한 다중 재료 설계

사전 드릴링 없음, 드레인 없음, 소음 없음. RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅은 유사 재료와 비유사 재료 사이에 고강도 기계적 조인트를 만들기 위한 체결 방법입니다. 2개 이상의 레이어를 체결하는 것도 가능합니다.

플러스 요인

RIVSET®의 장점

  • 유연성

    혼합, 다층 또는 하이브리드 조인트는 현대식 경량 구조에 필수적입니다. RIVSET®은 고강도 강철을 포함한 다양한 재료 조합에 이상적입니다.

  • 회복력

    RIVSET®은 매우 탄력적입니다. 하중이 변하는 경우에도 마찬가지입니다.

  • 간결함

    사전 드릴링이 필요하지 않으므로 위치 지정이 더 쉽습니다.

방법 및 원리

한 단계에 매우 강한 조인트

재료 구성 요소를 미리 뚫거나 정확하게 배치할 필요가 없습니다.
한 단계에서 반관형 리벳은 작업물의 상층을 뚫고 하층에 언더컷을 형성하여 특징적인 잠금 헤드를 형성합니다. 이 프로세스는 높은 수준의 재현성을 가지며 쉽게 자동화할 수 있습니다.

RIVSET® 셀프피어스 리베팅세팅 프로세스

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사 제품 또는 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

RIVSET® 제품 유형

다양한 유형의 셀프 피어싱 리벳을 살펴보십시오.

  • RIVSET® 셀프 피어싱 리벳

    RIVSET® 셀프 피어싱 리벳은 재료, 헤드 및 샤프트 형상, 경도, 표면, 샤프트 길이 및 직경이 다릅니다.

    RIVSET® 셀프 피어싱 리벳의 특징

    • 고강도 조인트
    • 재현 가능한 체결 결과
    • 사전 펀칭 없음
    • 액밀 및 기밀
    • 다양한 유형의 재료에 적합
    • 다양한 재료 두께 및 강도에 적합
    • 하이브리드 조인트에 사용 가능(접착제와 함께)
  • RIVSET® HDZ 셀프 피어싱 리벳

    고장력강(400‑600 MPa), 초고장력강(800‑1,200 MPa) 및 초고장력강(>1,500M Pa)을 알루미늄과 같은 다른 유형의 재료와 체결하는 데 사용됩니다.

    RIVSET® HDZ 셀프 피어싱 리벳의 특수 기능

    • 단 하나의 리벳 모양으로 다양한 응용 분야
    • 하이브리드 연결 생성
    • 2층 또는 다층 연결 구현
  • RIVSET® L 리벳

    두꺼운 다층 접합부, 대형 알루미늄 다이캐스트 구조물, 이종 소재 조합 접합을 가능하게 하는 RIVSET® L 리벳은 경량 설계의 새로운 가능성을 제시합니다.  

    RIVSET® L 리벳의 특장점  

    • 매우 두꺼운 다층 소재 조합의 접합 지원  
      • 최대 4개의 소재 층 접합 가능
      • 총 두께 최대 10 mm의 적층 소재 접합 가능  
    • 연강 부품도 여러 겹 알루미늄 층과 접합 가능
    • 기가캐스팅 트렌드와 두꺼운 주조 소재층 적용에 대응
    • 폐쇄형 리벳 구멍으로 물 고임을 방지하여 부식 위험을 줄임
    • 기존 RIVSET® 가공 시스템과 호환

설정 장비

RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅 시스템

당사는 셀프 피어싱 리벳 설정을 위한 수동 및 완전 자동화 솔루션을 제공합니다. 당사의 시스템은 광범위한 응용 분야를 위해 설계되었으며 특정 제조 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.

다양한 솔루션을 만나보세요
RIVSET® 자동화

RIVSET® 자동화

기꺼이 도와드리겠습니다.

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

저희에게 알려주시면 연락드리겠습니다

연락하기