뉴스 – 15.04.2019

Primer‑Free® 2로 표면 코팅된 HELICOIL®

새로운 표면 코팅

 

Primer‑Free® 2로 표면 코팅된 HELICOIL®

새로운 표면 코팅된 안정적인 스레드 기술 HELICOIL®.

Primer‑Free® 2는 귀하의 마그네슘 또는 알루미늄 부품을 갈바닉 부식으로부터 보호합니다. 코팅된 불소 중합체 함유 수지 결합 테프론®은 균일한 전기적 절연 코팅을 하여 갈바닉 소자 형성에 완전한 보호를 보장합니다.

65 Years – HELICOIL<sup>®</sup> made by Böllhoff

 

간단히 알루미늄 또는 마그네슘과 같은 흡착제에 Primer‑Free® 2로 표면이 코팅된 스테인리스 스틸 HELICOIL® 스레드 인서트를 간단히 설치하십시오. 따라서 Primer‑Free® 2는 HELICOIL® 설치 전에 수용 스레드에 조립해야 했던 이전의 아연-크로메이트 프라이머를 대체합니다.

Primer‑Free® 2로 된 HELICOIL® 인서트는 해당 표준 설치 도구와 함께 표준 헬리코일 스레드에 장착할 수 있습니다.

인쇄된 사본을 선호 하십니까? 질문 있으십니까?? 부담 없이 전화 주세요.

Primer-Free® 2로 표면 코팅된 HELICOIL®

Primer‑Free® 2로 표면 코팅된 HELICOIL®

갈바닉 부식으로부터 귀하의 마그네슘 또는 알루미늄 부품을 보호합니다.

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
Primer‑Free® 2로 표면 코팅된 HELICOIL®
새로운 표면 코팅된 안정적인 스레드 기술
영어 03/2020 178 kB / PDF
영어 03/2020 178 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.