뉴스 – 26.05.2019

HELICOIL®

가장 높은 단계에서 적재 용량 및 정밀도. 고강도 스크류 조인트 용 HELICOIL® 스레드 가공 기술.

 

누구와도 다른 원조 - 65년간

올해로 스테인리스 나사 인서트가 65주년을 맞이하였으며 그 명성은 여전히 자자합니다.

모든 제품의 평균 수명보다 길며 특별한 가업 발전에 영향을 미치는 제품: HELICOIL®.

 

1954년 이래로 폐사는 특허 인증 HELICOIL® 나사 인서트를 생산하고 있습니다.

같은 방향으로 많은 이들과 함께 따라간 발자욱은 우리가 독자적인 생산 공장을 최초 설립한 때였기 때문입니다. HELICOIL®의 65년 – 이것은 하이테크 제품에 대한 혁신적인 65년입니다. 그러나 그 기간동안, 기술의 핵심은 변하지 않았습니다.

지금HELICOIL® 나사 인서트는 알루미늄, 마그네슘 및 섬유 강화 플라스틱과 같은 저강도 물질에 고강도 결합물로 제작되고 있으며 생산품의 양산 공정은 오래 지속되는 내마모성, 높은 외관 품질, 부식 및 고온 저항뿐 아니라 경제적 프로세스를 잘 보여 주고 있습니다.

설계, 변형의 다양성 뿐 아니라 조립 시스템은 계속해서 최적화되고 있으며 주문자 생산 개발품에 맞게 조정되었습니다.

개별적인 설치 툴 범위는 수동 툴부터 자동 툴까지 이릅니다. HELICOIL® Classic버전의 더 나은 발전은 간단한 설치가 특징인 HELICOIL® Plus와 tang(꼬리) 없이 조립되는 HELICOIL® Tangfree로 구성됩니다. 두 가지 버전은 현재 스크류락 변형으로도 사용 가능합니다.

… 계속해서 … 100 %. 카운트다운은 계속됩니다.

HELICOIL® - since 65 years a strong joint

01:25

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.