성공 사례
SNAPLOC®은 디자인과 기술을 통합합니다. Gazelle은 SNAPLOC® 플러그인 연결에 완전히 매료되었습니다.
초기 상황
한동안 Gazelle은 세계적으로 유명한 이탈리아 디자인 스튜디오인 Giugiaro Design과 협력하여 미래의 전기 자전거인 Gazelle N°1을 만들었습니다. 탄소 및 알루미늄 모델의 무게는 25.5 kg에 불과하며 속도, 편안함 및 연결성의 완벽한 조합을 제공합니다. Gazelle N°1을 개발하는 동안 주로 매끄럽고 매끄러운 디자인에 중점을 두었습니다. 예를 들어 전기 자전거의 드라이브와 케이블은 어떤 상황에서도 보이지 않아야 합니다. 그 결과 차체 패널은 알아볼 수 있는 연결 지점을 남기지 않고 함께 스크류로 고정해야 했습니다. 연결은 또한 전기 자전거가 사용되는 동안 발생할 수 있는 모든 진동을 분리해야 했습니다.
덮개는 유지 보수 또는 배터리 교체 중에 쉽게 제거할 수 있어야 했습니다.해결책
SNAPLOC® 은 빠른 설치를 위한 볼 스터드와 커플링의 두 부분으로 구성된 시스템입니다. K' in K' 볼 스터드는 바디 패널 커버의 마운팅 돔에 스레드을 형성하거나 절단합니다. 커플링은 프레임에 밀어넣기만 하면 장착됩니다. 커플링 내부에는 볼 스터드가 스냅되는 볼 소켓이 있습니다.
결과
설치된 SNAPLOC® 플러그인 연결부는 바디 패널 커버 표면에 보이지 않아 미적 디자인에 크게 기여합니다. 이 시스템은 또한 진동을 분리합니다. 잡아당겨 분리 – SNAPLOC® 은 쉽게 분해할 수 있어 유지보수가 훨씬 쉬워집니다.
직경 7mm의 SNAPLOC® 시스템 7개가 각 전기자전거에 설치됩니다.