뉴스 – 30.05.2016

RIVKLE® B2007 – 배터리 도구

성능, 인체공학, 신뢰성 및 견고성

 

RIVKLE® B2007 – 전자-유압 기술

Böllhoff는 전기 유압식 혁신기술을 사용하여 배터리 전원도구를 개발했습니다.

현재 Böllhoffs의 베스트 셀러인 RIVKLE® P2007과 유사한 성능으로 RIVKLE® B2007은 에너지독립성으로 보다 유연하게 사용할수 있습니다.
리튬 이온 배터리 기술은 하나의 배터리 충전으로 지속적인 서비스 수명을 제공할 수 있습니다.

Böllhoff 사에서 제작한 제품입니다

 

B2007은 RIVKLE® P2007과 유사한 기술적 특성을 갖고 있지만 배터리 도구는 많은 이점을 제공합니다.


장점

  • 배터리용량 최대 800 회 리벳팅 사이클
  • 정확한 리벳팅력 조정 (디스플레이 기반)
  • 전자 유압 기술 (프로세스 반복성 및 신뢰성)
  • 실용적이고 쉬운 취급 (보다 더 낫은 인체공학적 특성)
  • 치수 (M 3 ~ M 10 스틸)

RIVKLE® B2007에 대한 자세한 내용은 (www.rivkle-b2007.com )에 접속하거나 또는 PDF 카탈로그를 다운로드하십시오.

인쇄본을 선호하십니까? 질문이 있으십니까?
언제든지 유선으로 연락주시기 바랍니다.

RIVKLE® B2007 - 배터리로 작동되는 세팅 도구

전기 유압 기술

02:32

 

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
RIVKLE® B2007
RIVKLE® 배터리 도구
영어 12/2019 556 kB / PDF
영어 12/2019 556 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.