특징
- 이상적인 체결 지점 접근성을 위한 컴팩트한 디자인
- 스파이럴 피드 매거진은 최대 47개의 압정을 저장함
- 제한 위치 및 위치 감지
- 실시간 데이터 처리
- RFID 칩은 모든 공구 및 프로세스 관련 매개변수를 저장함
고속으로 체결
범용 재료 조합은 특히 최신 차량 및 차체 설계 개발에서 점점 더 중요해지고 있습니다. RIVTAC®은 특히 알루미늄, 강철, 플라스틱 및 비철금속의 체결뿐만 아니라 이러한 재료의 혼합 체결, 다층 체결 및 하이브리드 체결에 적합합니다.
플러스 요인
사전 펀칭 없이 한쪽에서만 접근하여 체결합니다.
혼합 조인트, 다층 조인트 및 하이브리드 조인트에 유연하게 적용할 수 있습니다.
체결 및 사이클 시간 최소화.
방법 및 원리
이 혁신적인 기계적 체결 프로세스는 고속으로 가속되고 사전 펀칭되지 않은 부품으로 구동되는 못과 같은 보조 체결 부품인 압정을 사용합니다. 압정의 오기발 포인트는 재료를 대체합니다. 조정 가능한 체결 압력을 통해 제어할 수 있는 속도는 재료 및 부품 두께에 따라 다릅니다. 체결 영역의 온도가 단기적으로 상승하기 때문에 모재가 압정 자루에 있는 환형 홈으로 흘러 들어갑니다. 이것은 결합된 부품에 대해 높은 수준의 형태 적합성을 달성합니다. 특히 고강도 강철 재료의 경우 재료의 압착 및 압축으로 인해 비양성 조인트가 생성됩니다. 이 방법의 중요한 조건은 큰 변형 없이 압정의 침투 충격에 저항할 수 있도록 체결 부품의 충분한 강성입니다.
정보 및 기타
RIVTAC® 자동화에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.