재료 과학 및 재료 공학은 거의 모든 생명과 기술 분야에서 혁신의 주요 원동력중의 하나입니다. 현대 경량 재료, 예를 들면, 연료 소비를 줄이기 위한 배기 가스 배출 최소화에 기여하고 있습니다. 따라서 재료 혁신은 종종 제품 개발의 원동력으로 되고 있습니다-또한 당사의 체결 기술 분야에 있어서 역시 적용되는 실제 사례입니다.
그 이유는 무엇일까요?
재료 과학 및 재료 공학은 거의 모든 생명과 기술 분야에서 혁신의 주요 원동력중의 하나입니다. 현대 경량 재료, 예를 들면, 연료 소비를 줄이기 위한 배기 가스 배출 최소화에 기여하고 있습니다. 따라서 재료 혁신은 종종 제품 개발의 원동력으로 되고 있습니다-또한 당사의 체결 기술 분야에 있어서 역시 적용되는 실제 사례입니다.
그 이유는 무엇일까요?
표면 및 재료 친화적 접착 본딩-당사는 혁신적인 잠금 기술에 초점을 두고 있습니다. 당사는 신기술을 개발했습니다: ONSERT®. Böllhoff 및 DELO로부터 공동 개발한 사업입니다. 체결 및 조립분야에 대한 전문성을 갖춘 Bollhoff 와 접착제 분야에 전문성을 갖춘 DELO의 합작품입니다. 스레드 보강 유무에 관계없이 투명/반투명 플라스틱으로 만든 체결 요소는 조명 경화 접착제로 고정될 수 있습니다. DELO-PHOTOBOND및DELO-DUALBOND접착제가 주로 사용됩니다. 가벼운 처리 1 및 2 구성 요소 아크릴레이트입니다.
접착제는 제품의 접합면 바닥에 도포됩니다. 접착부의 두께는 스페이서들에 의해 결정되며, 일반적으로 0.1-0.2mm 입니다. 본 방법은 속도에 특히 영향을 미칩니다. LED를 이용한 접합작업은 대략 4 초정도 소요됩니다. 이 프로세스는 완전히 자동화할수도 있습니다. 조인트는 즉각 적재될 수 있습니다.
자원 절약, 에너지 및 재료 효율성 뿐만 아니라 일산화탄소 2배출량 감소는 경량 구조와 직접 연관되어 있습니다. 알루미늄, 플라스틱, 고강도 철강, 마그네슘 합금 등의 경량 소재는 자동차뿐만아니라 우주 항공 산업과 일반 기계 산업에서도
중요시 되고 있습니다. 또한 수많은 새로운
구성 요소(하이브리드 건설 및 멀티-소재 디자인)를 개발할 수 있습니다.
체결 기술에 도전. 자동차 산업에 있어서, 예를 들면, 저항 반점 용접과 아크 용접과 같은 전통적인 결합 방법들을 채택하고 있습니다. 구조 연결을 위한 레이저 용접은 또한 널리 활용되고 있습니다. 조립식으로 만들어진 차량뿐만아니라 가동 가능한 합성물 건축에는 다른 결합 기술이 필요됩니다. 접착성과 기계적인 결합에 대한 중요성이 높아지고 있습니다.
표면 및 구성 요소 친화적인 체결 기술은 추가 구성 요소와 복합 재료를 활용하실 수 있습니다. 자재 유연성이 우수하며 동적 힘에 대한 대응이 용이합니다. 접착성 접합은 간단한 과정으로 능률적인 자동화 및 높은 주기 시간을 달성할 수 있습니다. 한마디로, 사용자는 여러가지 방법으로 산업 프로세스에 통합될 수 있는 경제적인 접착제 처리에서 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 혁신적인 결합 방법의 개발에 주요 초점으로 되고 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONSERT® 광경화 접착제를 통한 빠르고 안정적인 결합
|
영어 | 0250/16.02 | 481 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.