Zöllner Motors는 실린더 연삭 및 모터 수리를 위해 바덴 - 뷔 르템 베르크 (Baden-Württemberg)에서 자체적으로 명칭을 지정하였습니다. 좋은 평판은 고객들에게 제공되는 저렴한 수리 서비스로 반영됩니다. 당사는 HELICOIL® Plus 스레드 인서트에도 기여합니다.
Zöllner Motors는 실린더 연삭 및 모터 수리를 위해 바덴 - 뷔 르템 베르크 (Baden-Württemberg)에서 자체적으로 명칭을 지정하였습니다. 좋은 평판은 고객들에게 제공되는 저렴한 수리 서비스로 반영됩니다. 당사는 HELICOIL® Plus 스레드 인서트에도 기여합니다.
웹 사이트
www.zoellner-motoren.de
미세한 디테일, 상당한 비용. 몇 년 전에는 많은 비용을 감당해야 했던 고객의 실망감과 함께 단지 하나의 스레드만 사용 했더라도 전체 구성 요소를 교체해야 하는 경우가 있었습니다. 따라서 Zöllner Motors의 소유주인 Reiner Bohlender는 대안을 찾고 있었습니다. 차량의 현재 시가와 일치하는 전문적인 모터 수리.
산업
실린더 연마 공장 및 모터 수리
본부
Gerstetten / 독일
요즘 많은 결함 스레드는 HELICOIL® Plus 스레드 삽입물을 사용하여 수리 할 수 있습니다. 마스터 정비사는 먼저 특수 홀을 절단하기 전에 코어 천공으로 특수 HELICOIL® 탭을 가공합니다. HELICOIL® 나사 인서트는 설치 맨드 렐을 사용하여 나사로 조일 수 있습니다! HELICOIL® Plus Kit를 사용하면 필요한 모든 도구와 부품을 바로 사용할 수 있습니다.
스레드는 교체될뿐만 아니라기존에 비하여 더욱 탄력적입니다. 이러한 이유 때문에 HELICOIL® Plus 스레드 인서트는 수리에만 사용되는 것이 아닙니다. 실제로 Zöllner Motors는 모든 스레드에 스트레스가 심하고 예방 수단으로 HELICOIL® 쓰레드 인서트를 자주 사용합니다.
자동차의 전형적인 문제 시나리오에는 오일 드레인, 점화 플러그 및 람다 프로브 나사선뿐만 아니라 휠 베어링 수리가 포함됩니다. 이러한 경우, 당사는 각 요구 사항에 맞는 특수 HELICOIL® Plus Kit를 제공합니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자동차 수리 솔루션
|
영어 | 0195/15.02 | 931 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Plus 손상된 스레드 복구
|
영어 | 02/18 | 994 kb / PDF | ||||
도어 모듈 도어 모듈 용 혁신적인 조인트 솔루션
|
영어 | 0941/15.02 | 1302 kb / PDF | ||||
프런트 엔드 / 리어 엔드 프런트 엔드 및 리어 엔드 모듈 용 혁신적인 조인트 솔루션
|
영어 | 0942/17.02 | 3869 kb / PDF | ||||
경량 구조 경량 구조를 위한 효율적인 공동 솔루션
|
영어 | 0949/16.02 | 1085 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.