Bielefeld는 돈을 절약해야 합니다. 그리고 에너지. 따라서 WE-EF는 모든
야외 등기구를 LED 조명으로 전환하도록 위임을 받았습니다. 스레드 체결 문제 만이 과제로 남겨졌습니다. HELICOIL® Plus Screwlock 스레드 인서트를 사용하면 문제를 해결할 수 있습니다.
Bielefeld는 돈을 절약해야 합니다. 그리고 에너지. 따라서 WE-EF는 모든
야외 등기구를 LED 조명으로 전환하도록 위임을 받았습니다. 스레드 체결 문제 만이 과제로 남겨졌습니다. HELICOIL® Plus Screwlock 스레드 인서트를 사용하면 문제를 해결할 수 있습니다.
웹 사이트
www.weef.com
WE-EF는 외부 조명 전문 업체입니다.
전 세계에 걸쳐 있습니다. 기후 조건이 다양하고 교통량이 많으며 경우에 따라 극단적인 날씨로LED 램프 용량이 크게 요구됩니다. 장기적인 시장 성공을 위해서는 부식 및 진동에 대한 신뢰할 수있는 보호가 보장되어야 합니다. 이러한 높은 요구를 충족시키기 위하여 WE-EF는 5CE 기술을 사용했습니다. 구리 성분이 적은 혼합되지 않은 재활용 알루미늄 합금입니다.
유일하게 남아있는 약점 : 종래의 스크류 조인트. 시험 중 주요 충격을 견딜 수 없었습니다.
산업
전자
본부
Bispingen / 독일
설립
1950
WE-EF는 HELICOIL® Plus Screwlock 스레드 인서트를 사용합니다. 스크류 클램핑 섹션은 진동으로 인해 스크류가 느슨해지는 것을 효과적으로 방지합니다. 하나 이상의 다각형 스레드가 설치된 스레드의 측면을 체결합니다. 탄력적인 마찰 잠금은 ISO 2320의 사양과 유사한 일반적인 토크를 발생시킵니다. 높은 내 부식성 기반으로HELICOIL® 스레드 인서트가 느슨해지지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 WE-EF 가로등의 내구성에 기여합니다. Bielefeld 시에서도 혜택을 볼 수 있습니다.
등기구를 대체 한 14,800 대, CO2 배출량 42% 감소 및 연간 약 5 백만 킬로와트시 전력 소비 감소 -이러한 수치는 주목할 만합니다. 새로운 LED 등기구의 낮은 광 확산 특성으로 Bielefeld 시민들의 일상 생활에도 도움이 됩니다. WE-EF의 OLC® (One LED Concept) 렌즈 기술을 사용하여 조명은 조사할 표면에 특별히 초점을 맞추어지게 됩니 다. HELICOIL® Plus Screwlock 스레드 인서트를 사용하여 장기적인 성공에 기여하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 환경, 시정부 재정은 물론, 고객들을 위한 WE-EF.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
성공 사례 WE-EF와 Böllhoff light up Bielefeld.
|
영어 | 0318/15.02 | 333 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® 금속 용 미터 스레드 인서트
|
영어 | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.