당사 SNAPLOC® 플러그인 타입 조립은 Gazelle에게 기술적인 확신을 주었습니다.
당사 SNAPLOC® 플러그인 타입 조립은 Gazelle에게 기술적인 확신을 주었습니다.
웹 사이트
www.gazellebikes.com
그동안, Gazelle은 미래형 전기 자전거 인 Gazelle N ° 1을 제작하기 위하여 세계적으로 유명한 이탈리아 디자인 스튜디오 Giugiaro Design과 협력해왔습니다.. 탄소와 알루미늄으로 부분적으로 제작된 이 모델은 무게가 25.5kg에 불과하며 속도, 승차감 및 연결성이 완벽한 조화를 구성합니다. Gazelle N ° 1의 개발기간동안, 무엇보다 부드럽고 매끄러운 라인의 디자인에 중점을 두었습니다, 일례로, 전기 자전거의 구동모듈과 케이블은 노출되지 않도록 했습니다. 그결과, 바디패널은 특정한 조립방법이 없이는 모듈 조립에 어려움이 있었습니다. 또한, 전기자전거를 이용하는 동안에 발생하는 진동을 감쇠시켜야하며, 배터리 교체 또는 유지보수 작업 중에 커버의 분해가 손쉬워야 했습니다.
고객프로필
자전거
본사
Dieren / 네덜란드
설립
1892
SNAPLOC®은 볼스터드와 커플링 2가지로 구성된 시스템으로 빠른 설치를 지원합니다. K‘ in K‘ 볼 스터드는 바디 패널 커버의조립부에 나사산을 형성하거나 성형합니다. 커플링은 프레임에 밀어넣음으로서 쉽게 조립됩니다. 커플링 안에 상대 결합물인 볼스터드와 결합하기 위한 볼소켓이 있습니다.
조립된 SNAPLOC® 플러그-인 패스너는 바디 패널 커버 외관으로 노출되지 않으며 심미적인 디자인을 지원합니다.
또한 SNAPLOC시스템은 진동 감쇠의 역할을 하고있습니다. 분리하여 탈착하십시오 - SNAPLOC®의 간단한 분해로 유지 보수 과정이 상당히 쉬워집니다.
7mm 사양의 7개의 SNAPLOC®시스템이 e-bike(전기자전거)에 조립되어 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성공 사례 획기적인 여행용 디자인과 기술!
|
영어 | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
영어 | 08/2019 | 974 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.