큰 차이가 있는 작은 디테일. 고강도, 내열성 HELICOIL®스레드 인서트는 극단적인 조건에서 KSB 펌프를 쉽게 제거 할 수 있게 하여 발전소의 안전에 중요한 부분의 검사를 훨씬 용이하게 합니다.
큰 차이가 있는 작은 디테일. 고강도, 내열성 HELICOIL®스레드 인서트는 극단적인 조건에서 KSB 펌프를 쉽게 제거 할 수 있게 하여 발전소의 안전에 중요한 부분의 검사를 훨씬 용이하게 합니다.
웹 사이트
www.ksb.com
KSB 펌프는 많은 산업 분야에서 안전한 운송 및 보온에 사용됩니다 - 때로는 공격적, 폭발성 또는 유독성 – 액체도 취급됩니다. 발전소 운영자는 특히 KSB의 광범위한 고성능 펌프에 의존합니다. 보일러 재순환 또는 보일러 급수, 응축기 급수, 냉각수 또는 냉각수의 이송에 사용됩니다.
발전소의 펌프에 대한 요구는 상당히 높습니다. 절대적인 신뢰성이 필요합니다. 전체 작업 수명 동안 용이한 검사작업이 이루어질 수 있도록 해야 합니다. 또한 대형 서비스 게이트 스레드는 언제든지 제거될 수 있도록 해야 합니다.
당사는 스레드 연결이 작동 영향으로 인해 제거하기 어려워지는 위험을 최소화하는 것을 목표로 설정하고 있습니다. 검사에 필요되는 계획되지 않은 시간 - 심지어 최악의 경우, 발전소의 재조정에 지장을 초래하는 경우가 더 이상 발생되지 않습니다.
산업
펌프 및 부속품
본부
프랑켄털 / 독일
설립
1871
시간 낭비가 없습니다. 앞으로도 유지 보수 용 펌프를 작업 중단없이 제거하기 위하여 KSB에 신뢰할 수 있는 HELICOIL® 스레드산 기술을 권장해 드립니다. M 125 x 4 x 166 치수의 HELICOIL® 스레드 인서트는 스레드를 보강하기 위해 특수 제작 된 설치 도구를 사용하여 펌프 하우징에 스레드로 조입니다. 결과적으로, 점유가 방지됩니다. 이제부터 펌프를 쉽게 제거하고 다시 장착 할 수 있습니다. 각각 대략적으로 30 t 펌프 하우징은 HELICOIL® 스레드 인서트가 장착된 16 스레드산을 포함합니다.
HELICOIL®스레드 기술을 사용하면 스레드에 보다 균일한 하중 분포가 보장되고 펌프 서비스가 향상됩니다. 유지 보수 지연으로 인해 발생하는 비용은 효과적으로 피할 수 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
성공 사례 KSB 및 HELICOIL®: 활기찬 협력!
|
영어 | 0317/15.02 | 344 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® 금속 용 미터 스레드 인서트
|
영어 | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® 금속용 스레드 인서트
|
영어 | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.