최신 타입 I 736 Ixeo 제품 범위를 출시함으로써, Bürstner는 새로운 벤치 마크를 설정합니다. 특히 독점적으로 개발한 후방 조명에 초점을 두고 있습니다.
최신 타입 I 736 Ixeo 제품 범위를 출시함으로써, Bürstner는 새로운 벤치 마크를 설정합니다. 특히 독점적으로 개발한 후방 조명에 초점을 두고 있습니다.
웹사이트
www.buerstner.com
혁신적인 모토홈 제품라인Ixeo I는 현대 구조상 디자인, 인간 환경 공학 및 상세한 해결책에 의해 정의됩니다. 후방 조명은 모토홈의 외관을 크게 특성화하고 중요한 설계 기능으로 간주될 수 있습니다.
LED와 클래식한 필라멘트 기술의 조합으로 이루어져 있는 새로운 램프는 독점적으로Bürstner를 위해 개발되었습니다. 필요한 전구 변화 또는 정비중에 제거하고 재조립 작업이 간편하게 이루어져야 합니다. 개별 디자인 기준을 충족하기 위해, "보이지 않는 체결" 전략이 필요합니다.
산업
모토홈과 캠핑용 밴
본사
kehl/독일
설립
1958
SNAPLOC®는 볼 스터드와 커플링으로 구성된 2가지 부분 체결 시스템입니다.
볼 스터드는 모토홈의 뒤쪽 벽의 마운팅 돔으로 실을 형성하거나 절삭합니다. 커플링은 단순히 후방 조명으로 밀어넣어 장착됩니다. 커플링 안에 상대 결합물인 볼스터드와 결합하기 위한 볼소켓이 있습니다.
SNAPLOC®의 간단한 분해는 빠르고 쉬운 램프 교체를 위한 것입니다.
SNAPLOC®패스너를 설치할 때 정확한 정렬에 대한 공차 보정을 제공하고, 후면 조명 클러스터의 보기에서 숨겨져있는 반면, 작업중에 발생하는 소음이나 진동을 제거할 수도 있습니다.
각Ixeo I 736별로 10 mm 직경의8 SNAPLOC®시스템을 사용합니다.
SNAPLOC®인상적인 Bürstner –최근에도Ixeo I의 내부 루프 조명에서 찾아보실 수 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
성공 스토리 Bürstner 및 Böllhoff와 함께 새로운 세상을 만들어봅니다
|
영어 | 0326/17.02 | 289 kb / PDF | ||||
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
영어 | 08/2019 | 974 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.