산업 솔루션

Europipe

가장 큰 HELICOIL® 스레드 삽입물은 Europipe 공구 사용수명을 연장함으로써 비용을 줄이면서 기술적, 경제적으로 우수한 성능을 보장합니다.

 

연장된 사용수명

피할 수 있는 비용 요소 : 신속한 스레드 마모.

대구경 파이프의 생산은 팽창기의 인장 로드 스레드에 큰 변형을 초래합니다. HELICOIL®스레드 삽입물을 사용하면 공구 사용수명이 연장 될 수 있습니다.

초기 상태

 

높은 마모 수준

대구경 파이프 생산 중에 최종 성형 공정에는 이중 헤드 팽창기가 사용됩니다.
이 팽창기에 의해 용접 된 파이프는 정확도 등급 및 필요한 기하학적 데이터를 얻기 위해 점차 확대됩니다. 직경, 벽 두께 및 강재 등급과 같은 파이프 피쳐를 기준으로 할 경우, 팽창률은 0.8%에서 1.5%까지 다양하게 구성되어 있습니다. 최대 1,500 톤 인장 하중의 영구적 변형은 익스팬더의 드로우 바에서 스레드 마모를 발생합니다. 결과적인 비용은 지속적인 개선을 요구합니다.

고객 프로파일

산업
석유, 가스, 화학

본부
Mülheim an der Ruhr/ 독일

설립
1991

 

솔루션

 

HELICOIL®스레드 삽입물

무거운 로드는 우수한 응답을 요구합니다. EUROPIPE와 함께 이상적인 솔루션이 개발되었습니다. 여기서 HELICOIL® 스레드 인서트는 인장로드 너트에 스레드로 결합되어 기계적 확장중에 예압 하중의 분산을 향상시킵니다. 스레드산의 피로 강도가 증가하면 기계식 팽창기의 사용수명이 상당히 연장됩니다.

  • HELICOIL® 600 ~ 950 t없는 피로 강도
  • HELICOIL® 750 ~ 1200 t의 피로 강도

EUROPIPE의 경우, 당사는 가장 큰 HELICOIL® 스레드 인서트를 생산하여
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm 및 320 x 25 x 420 mm로 측정했습니다.

 

결과

 

도구의 예상 사용수명 연장

당사는 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 고객과 긴밀히 협력합니다. 이러한 경우에도 마찬가지입니다.
HELICOIL®인서트는 내마모성 및 고정밀 스레드산을 생성합니다. HELICOIL®스레드 삽입물을 사용하면 공구 사용수명이 연장 될 수 있습니다.

고객 혜택

  • 일정한 하중 및 응력 분포
  • 스레드 보강
  • 품질 향상

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
성공 사례
EUROPIPE는 HELICOIL®을 통해 새로운 차원으로 발전합니다!
영어 0316/15.02 353 kB / PDF
영어 0316/15.02 353 kb / PDF
HELICOIL®
금속 용 미터 스레드 인서트
영어 0100/16.02 2969 kB / PDF
영어 0100/16.02 2969 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.