당사는 고객에게 최고의 품질을 제공하기 위해 제품과 프로세스를 더욱 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 당사의 품질 관리 시스템은 정기적으로 감사를 받아 최신 표준에 따라 인증됩니다.
Böllhoff는 자동차 업계에서 세계 최고 수준인 ISO/TS 16949 인증을 받은 최초의 회사중 하나입니다. DIN EN ISO/IEC 17025 인증을 획득 한 자사의 자체 실험실과 DIN EN ISO 14001 인증은 품질과 환경에 대한 당사의 강력한 의지를 입증합니다. 이 인증은 제품을 고도로 능숙하게 테스트하고 자원을 보존하는 환경을 고려한 조치를 증명합니다.