성공 사례
Kupplungswerk 드레스덴
무단 변경 방지 – 확실히
스크류용 PARRYPLUG® 훼손 방지
KWD의 경우 볼트 연결부의 무단 풀림을 방지하는 빠르고 안전한 솔루션을 제공합니다.
초기 상황
서비스 기술자의 의도하지 않은 조작
기어 커플링은 철도 부문에서 요구되는 것과 같은 높은 토크를 전달합니다. 그러나 철도 교통에서는 항상 고려해야 할 강한 진동이 있습니다. 즉, 플랜지 커버(여기서는 M6 x 12)에 고정되는 것과 같이 여기에 사용되는 패스너도 작동 중에 저절로 풀리지 않도록 마이크로캡슐화된 접착제로 고정해야 합니다.
철도 회사에서는 이러한 커플링과 같은 교체 제품이 설치되기 전에 수년 동안 보관되는 경우가 있습니다. 이로 인해 과거에는 스크류가 느슨해지고 심지어 작동 중에 손실되어 문제가 발생했습니다. 이로 인해 KWD용 커플링에 대한 불만이 제기되었습니다. 에스컬레이션 회의 후 최종 고객의 서비스 설치자가 일부 커플링의 뚜껑을 열어서 스크류 잠금 장치가 작동하지 않고 스크류가 느슨해질 수 있음이 밝혀졌습니다.
해결책
PARRYPLUG®
PARRYPLUG®는 특별히 설계된 축 방향 리브로 인해 스크류의 내부 드라이브에 있는 도구와 간섭을 방지하여 확실하고 확실한 고정을 보장합니다. -50°C ~ +200°C의 광범위한 적용 범위와 함께 사용되는 고성능 플라스틱은 높은 제조 정밀도와 체결되어 육각형 드라이브의 가장 미세한 공차도 고려할 수 있습니다. 이제 PARRYPLUG®는 이러한 조작을 방지하기 위해 플랜지 볼트 체결에 사용됩니다. 권한 없이 플러그를 제거하면 씰링과 같은 방식으로 보증 청구가 취소되지만 설치가 훨씬 간단합니다. 무단으로 제거하면 플러그가 손상되어 나중에 다시 끼울 수 없습니다. PARRYPLUG®는 KWD를 확신시켰으며 현재 스크류의 무단 개봉을 방지하거나 적어도 분명히 해야 하는 모든 응용 분야에 사용됩니다.
결과
고객 혜택
기계 및 시스템의 볼트를 무단으로 풀면 잠재적인 위험이 높아집니다. 따라서 의도하지 않은 변조를 효과적으로 방지하는 것이 종종 필요합니다. 기존 솔루션은 스크류 드라이브를 돌이킬 수 없게 파괴하지만 PARRYPLUG®는 완전히 새롭고 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
- 안정적이고 편리한 설치
- 최적의 조임으로 변조로부터 최대한의 보호 제공
- 깨끗하고 시각적으로 매력적인 솔루션
- 적절한 도구로 제거 가능
- 넓은 온도 범위(-50 °C ~ +200 °C)