성공 사례
RECARO Aircraft Seating
구름 위의 좌석 시스템을 위한 획기적인 솔루션
ONSERT®는 비즈니스 클래스로 비행합니다.
CL6720 비즈니스 클래스 시트의 무게를 줄이고 프로세스를 보다 효율적으로 만들기 위해 RECARO Aircraft Seating은 체결 전문가인 볼호프 및 DELO Industrial Adhesives와 함께 ONSERT® 프로세스를 기반으로 하는 혁신적인 솔루션을 개발했습니다.
초기 상황
한 차원 높은 품질의 경량 비즈니스석 개발을 위한 새로운 도전
경량 구조는 객실 장비를 포함하여 항공 우주 산업의 모든 부문에서 중요한 목표입니다. 또한 재료 및 프로세스에 대한 더 높은 수준의 품질 요구 사항을 충족해야 합니다. 이것은 또한 CL6720 비즈니스 클래스 좌석을 개발할 때 RECARO Aircraft Seating에 새로운 도전 과제를 제시했습니다. 비즈니스 클래스 좌석에는 수많은 전기 연결 케이블이 숨겨져 있습니다. 예를 들어 승객을 위한 기내 엔터테인먼트, 조명 또는 기타 제어 패널을 제공합니다. 따라서 복합 재료로 만들어진 내부 시트 패널에 고정되어야 하는 케이블 및 와이어 고정을 위해 최대 100개의 고정 지점이 필요합니다. 설치는 전통적으로 인서트로 이루어집니다. 그들은 포팅 공정을 통해 복합 구성 요소에 접착됩니다.
해결책
ONSERT® 스마트
이 ONSERT® 버전을 사용하면 투명 플라스틱으로 만들어진 ONSERT® 스마트 기본 요소가 광중합 접착제로 고객 구성 요소에 접착됩니다. 플라스틱과 접착제는 FAR 파트 25, § 25.583(60초 수직 연소)*의 요구 사항을 충족합니다. 특히 짧은 주기 시간, 재료 친화적인 프로세스 및 체결 요소의 설계 자유도가 강조되어야 합니다. ONSERT® 요소는 배터리로 작동되는 ONSERT® 포터블 미니를 사용하여 수동으로 처리됩니다.
모듈식 구조로 인해 접착 영역에 대한 접근이 제한된 경우에 사용하기에 매우 적합합니다. 베이스 요소를 본딩한 후 다양한 케이블 홀더를 클립으로 고정할 수 있습니다. 이 케이블 홀더는 다양한 케이블 직경에 대해 다양한 높이로 제공되며 유연하게 회전할 수 있고 무게를 줄일 수 있습니다. 따라서 비행 중 케이블이 좌석 안감에 닿지 않아 정전기나 케이블 손상을 방지하고 안전한 에너지 관리가 가능합니다. 7년 동안 매년 122,000개의 ONSERT® 스마트가 비즈니스석 좌석에 설치됩니다. 추가 치수는 현재 테스트 단계에 있습니다.
결과
ONSERT® 스마트를 통한 케이블 관리
고객 혜택
- 노출 후 즉시 완전한 기계적 강도
- 짧은 경화 시간(<4초)
- 완전 플라스틱 솔루션을 통한 중량 감소
- REACH 및 RoHS 준수
- 검증되고 테스트된 재료
정보 및 기타
다운로드
ONSERT®에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.
기꺼이 도와드리겠습니다.
질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?
우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기