검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

성공 사례

LUFT-WENT

시트의 빠르고 안정적인 냉간 체결

여러 개의 파이프가 있는 환기 시스템의 그림

LUFT-WENT는 저항 용접을 클린칭으로 대체합니다.

LUFT-WENT는 RIVCLINCH® 기술을 사용하여 환기 덕트 및 기타 환기는 물론 공조 부품을 구성합니다. Ostrów Wielkopolski의 프로듀서는 2015년부터 운영해 왔습니다. 생산 과정에서 회사는 플라즈마 연소, 절단, 밀링 및 드릴링 공정을 사용합니다. 저항 용접은 체결을 위한 클린칭으로 대체되고 있습니다.

초기 상황

에너지 집약적인 프로세스: 저항 용접

LUFT-WENT는 환기 시스템과 공조 및 회복 장비 생산에 관여합니다. 이 산업에서는 긴밀한 연결을 만드는 것이 중요합니다. 연결은 구조적이므로 적절하게 내구성이 있어야 합니다. 빠른 조립도 매우 중요합니다.

LUFT-WENT가 사용하는 체결 기술은 이러한 모든 조건을 충족해야 합니다.

처음에 LUFT-WENT의 박판 체결을 위한 기본 기술은 저항 용접이었습니다. 그러나 이는 에너지 집약적인 프로세스입니다. 저항 용접 중에 아연 코팅이 손상되고 건강에 해로운 연기가 발생하며 용접된 요소가 부식되기 쉽습니다. 부식을 방지하기 위해 용접 부품도 아연 도금해야 합니다.

Ostrów Wielkopolski의 LUFT-WENT에서 환기 덕트 생산
Ostrów Wielkopolski의 LUFT-WENT에서 환기 덕트 생산

해결책

RIVCLINCH® 시트의 냉간 체결

Böllhoff Poland와의 협력의 일환으로 LUFT-WENT는 클린칭 기술을 선호하여 저항 용접에서 벗어나기 시작했습니다. 이 회사는 RIVCLINCH® 4006 P50 PASS 고정 장치와 여러 RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO 핸드헬드 장치에 투자했습니다.

RIVCLINCH® 0404 IP – 포터블 공압식 클린칭 머신
RIVCLINCH® 0404 IP포터블 공압식 클린칭 머신
RIVCLINCH® 기술LUFT-WENT는 용접을 대체합니다.

결과

견고하고 비용 효율적인 냉간 체결

고정식 저항 용접기를 RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO로 교체한 것은 LUFT-WENT의 생산에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이전에는 대형 환기 덕트를 설치하는 데 두 사람이 필요했지만 핸드헬드 클린처를 작동하는 데는 한 명의 작업자만 필요했습니다. 장치는 압축 공기 연결이 있는 다양한 워크스테이션에 연결할 수 있습니다. 클린칭은 시트의 아연 코팅에 영향을 미치지 않기 때문에 부식에 대해 용접된 부품을 추가로 보호할 필요가 없습니다. 조립 중 고온이나 유해 요소 방출이 없습니다. RIVCLINCH® 장치의 작동은 쉬우며 운영자에게 특별한 권한이 필요하지 않습니다. 클린칭으로 얻은 환기에 사용되는 조인트는 적절한 기밀 등급을 가지며 조립이 빠릅니다.

고객 혜택

  • 빠른 조립
  • 단단한 연결
  • 콜드 마운팅은 아연 코팅에 영향을 미치지 않음 - 건강에 유해한 연기가 없고 부식 문제가 없음
  • 에너지 절약
  • 사용하기 쉬움 - 특별한 운영자 권한이 필요하지 않음
  • 핸드헬드 및 고정 장치
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS – 다목적 독립형 기계
RIVCLINCH® 4006 P50 ASS고정식 클린처

추가 정보

기꺼이 도와드리겠습니다

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다

연락하기