검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

성공 사례

유로파이프

당사의 가장 큰 HELICOIL®은 기술 및 경제적 측면에서 Europipe를 확신시켰습니다.

석양의 파이프라인

수명 연장

피할 수 있는 비용 요소: 스레드가 빠르게 마모됩니다. 가장 큰 HELICOIL® 스레드 인서트로 공구의 수명을 연장할 수 있었습니다.

초기 상황

높은 마모도

대형 파이프를 제작할 때 최종 성형 단계에서 투헤드 익스팬더를 사용합니다.
용접된 파이프는 익스팬더를 사용하여 점진적으로 냉간 확대되어 치수 정확도와 필요한 기하학적 데이터를 얻습니다. 팽창률은 파이프의 직경, 벽의 두께 및 사용된 재료에 따라 다릅니다. 0.8 %에서 1.5 % 사이입니다. 최대 1,500 톤의 인장 하중의 영구 변형으로 인해 익스팬더의 인장 로드 스레드가 마모되었습니다. 그에 따른 비용으로 인해 오래 지속되는 솔루션이 필요했습니다.

EUROPIPE – 익스팬더 텐션 로드
익스팬더 텐션 로드

해결책

HELICOIL® 스레드 인서트

무거운 하중에는 강력한 솔루션이 필요합니다. 당사는 EUROPIPE와 협력하여 맞춤형 솔루션을 개발했습니다. 여기에는 HELICOIL®  스레드 인서트를 텐션 로드 너트에 스크류로 조여 기계적 확장 프로세스 중에 사전 인장력의 분포를 개선하는 작업이 포함됩니다. 스레드의 피로 강도를 높이면 기계식 확장기의 수명이 크게 연장됩니다.

  • HELICOIL® 600 ~ 950 t 제외 피로 강도
  • HELICOIL® 750 ~ 1200 t 포함 피로 강도

EUROPIPE의 경우 당사는 다음을 측정하는 가장 큰 HELICOIL®  스레드 인서트를 생산했습니다.
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm 및 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus 프리 러닝금속용 나사산 인서트

결과

공구 수명 연장

당사는 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 고객과 긴밀히 협력합니다. 이것은 긴밀한 협력의 한 예일 뿐입니다.
HELICOIL®  인서트를 사용하여 내마모성 고정밀 스레드를 만들었습니다. 스레드의 강도를 높이면 익스팬더 텐션 로드의 수명을 연장할 수 있습니다.

고객 혜택

  • 균일한 하중  및 응력 분포
  • 스레드 보강
  • 품질 향상
설치 전 HELICOIL® – EUROPIPE
HELICOIL®설치하기 전에

추가 정보

기꺼이 도와드리겠습니다.

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다

연락하기