2024. 08. 23.|기업
Böllhoff Group, ISO 19443 인증 획득
ISO 19443 인증은 민간 원자력 산업을 위한 혁신적인 체결 솔루션 제조업체로서 Böllhoff Group의 입지를 강화합니다.
ISO 19443 (환경경영시스템)
ISO 19443은 원자력 산업 공급망에 속한 기업을 위해 특별히 개발된 국제적으로 인정받는 품질 표준입니다. 이는 ISO 9001의 요구 사항을 확장하여 원자력 안전 및 품질에 대한 특정 요구 사항을 포함합니다.
ISO 19443에 따른 성공적인 인증을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
ISO 19443에 대한인증은 민간 원자력 산업을 위한 혁신적인 체결 솔루션 제조업체로서 Böllhoff Group의 입지를 강화합니다. 원자력 산업에서 나사산을 보강하고 수리하는 데 사용되는 HELICOIL® 스레드 인서트는 특히 여기에서 언급 할 가치가 있습니다. 당사의 HELICOIL® 스레드 인서트는 원자력 산업에서 흔히 볼 수 있는 높은 안전 및 품질 요구 사항이 있는 응용 분야에 특히 적합합니다.
이 인증을 통해 국제적으로 경쟁력을 높이고 규제가 심한 시장에서 활동을 확장할 수 있습니다.
스레드 기술을 위한 생산 공장이 여기에서 중심적인 역할을 합니다. HELICOIL®뿐만 아니라 최고 품질 및 안전 기준을 충족하는 다양한 제품도 이곳에서 제조됩니다.
우리는 ISO 19443의 엄격한 요구 사항을 충족하는 세계에서 몇 안 되는 회사 중 하나입니다. 이 인증은 최고의 품질 및 안전 표준에 대한 당사의 약속을 입증하고 원자력 산업의 까다로운 요구 사항을 충족할 수 있는 당사의 능력을 강조합니다.