검색
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. 볼호프 대한민국
  2. 볼호프 그룹의 뉴스
  3. 터키에 새로운 생산 시설 개장

2025. 10. 16.|기업

터키에 새로운 생산 시설 개장

2025년 10월 8일, 이즈미르에 있는 생산 현장이 공식적으로 문을 열었습니다

2025년 10월 이즈미르 뵐호프 생산 현장 개장식에서 리본 커팅식

미래지향적인 생산현장 가동

개관식에는 지역 정치 대표, 새 건물이 위치한 IZBAŞ 자유 구역, 빌레펠트와 샹베리의 뵐호프 부지 등 약 100명의 하객이 참석했습니다. 그들은 모두 우리가 총 약 2천만 유로를 투자한 이즈미르의 최첨단 생산 시설에 대한 통찰력을 얻었습니다.

유럽에 가까운 제조 – 유럽을 위한

뵐호프의 전 세계 15번째 생산 시설인 새로운 공장은 '현지에서 현지로부터' 접근 방식에 따라 주로 유럽과 터키 시장에 공급합니다. 새로운 생산 시설은 유럽 전체에 대한 제조 능력을 크게 증가시킵니다. 이즈미르에서는 매년 1억 개 이상의 패스너를 제조할 수 있으며, 처음에는 약 30명의 직원이 근무하고 있습니다. RIVKLE® 블라인드 리벳 너트AMTEC® 나사 인서트는 총 바닥 면적 8,000m²(또는 축구장 1.1개)에서 현장에서 생산됩니다. 

터키 이즈미르에 있는 새로운 Böllhoff 생산 현장의 조감도
터키 이즈미르에 있는 새로운 Böllhoff 생산 현장의 조감도

「이 공장의 개장은 Böllhoff Group의 이정표입니다. 이 사이트는 이즈미르 지역과의 장기적인 파트너십과 유럽 고객을 위한 공급의 신뢰성을 나타냅니다.」

Michael W. Böllhoff, Böllhoff Group의 매니징 파트너 겸 회사 경영진 구성원
마이클 W. 뵐호프회사 경영
»

새로운 위치는 유럽에 확립된 생산 현장을 지원합니다.

이즈미르에 새로운 시설을 세운 주요 이유 중 하나는 빌레펠트와 샹베리와 같은 기존 유럽 생산 현장의 생산 능력이 과거에 확장되었기 때문입니다. 이를 위해서는 유럽의 고객 수요를 충족하기 위해 중국 우시에 있는 생산 시설에서 추가 배송을 배송해야 했습니다.

터키의 추가 생산 능력은 향후 이러한 필요성을 없애고 그 과정에서 많은 유럽 Böllhoff 고객의 배송 경로를 단축할 것입니다. 고객뿐만 아니라 물류 체인의 탄소 발자국에도 플러스입니다. 

터키 시장은 또한 이즈미르에서 현지에서 제조된 패스너의 혜택을 누릴 것입니다. 우리는 거의 20년 동안 터키에 진출해 왔으며 대도시 이스탄불에 영업 사무소를 두고 있습니다. 

손님들은 터키 이즈미르에 있는 Böllhoff 생산 현장의 그랜드 오프닝에서 생산에 대한 통찰력을 얻습니다.
이즈미르에서 열린 그랜드 오프닝에서 손님들은 제작 홀도 견학했습니다.

「이즈미르 공장은 우리의 장기적인 비전이 현실이 되는 곳, 즉 유럽 고객에게 공정한 비용과 의욕적인 사람들과 함께 고품질 표준 패스너를 공급할 수 있는 곳입니다.」

Thierry Morin, Böllhoff France의 CEO 겸 이즈미르의 Böllhoff Group 건설 프로젝트 관리자
티에리 모랭프로젝트 매니저 Izmir 및 전무 이사 Böllhoff France
»

성장에 초점을 맞춘 미래지향적인 사이트

이즈미르 현장에서는 이미 생산이 시작되었으며, 현장 품질경영시스템은 ISO 9001에 따라 인증되었습니다. 자동차 산업(IATF 16949) 및 환경 경영 시스템(ISO 14001)에 대한 추가 인증은 2026년과 2027년에 계획되어 있습니다. 

새 건물은 또한 미래 성장을 위한 충분한 매장량을 제공합니다. 2층에는 현재 사용되지 않은 3,000m²의 확장 공간이 추가로 제공됩니다. 향후 몇 년 동안 이즈미르에 추가 직원이 추가되어 2027년까지 현장 직원 수가 약 50명으로 늘어날 예정입니다. 

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 블라인드 리벳 스터드
이즈미르에서 제조된 두 가지 제품 중 하나:Böllhoff의 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트