검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

성공 사례

스티븐스 바이크

새로운 프레임 일체형 배터리 구획의 부착에는 확실히 안정적인 체결 기술이 필요합니다.

스티븐스 바이크와 볼호프와 함께 야외 모험을 떠나세요

STEVENS와 볼호프와 함께 야외 모험을 떠났습니다.

독일의 선도적인 자전거 제조업체 중 하나인 함부르크의 스티븐스 바이크는 전자 자전거 E-Cayolle을 생산하는 동안 QUICKLOC® Light 퀵 릴리스 패스너를 사용합니다.

초기 상황

배터리 커버를 고정하는 안정적인 체결 기술

STEVENS e-바이크 모델 E-Cayolle은 스포티한 디자인과 높은 기술적 성능이 인상적입니다. 22kg 미만의 E-Cayolle은 STEVENS e-하드테일 중에서 가장 가볍습니다. 프레임 다운 튜브의 반통합형 500Wh PowerPack 배터리에서 공급되는 최대 75뉴턴 미터의 토크를 제공하는 전기 지원 Bosch Performance Line CX는 산, 가파른 오르막 또는 구불구불한 트레일을 통한 장거리 여행을 약속합니다.

이러한 맥락에서 프레임에 통합된 새로운 배터리 구획의 부착에는 확실히 신뢰할 수 있는 체결 기­술이 필요합니다. 교체 또는 유지 보수 시 덮개를 쉽게 열고 닫을 수 있어야 합니다. 사용된 조인트는 또한 전기 자전거를 사용할 때 발생할 수 있는 진동을 영구적으로 흡수해야 합니다.

이것이 STEVENS Bike가 QUICKLOC® Light 퀵 릴리스 패스너를 알게 된 방법입니다.

스티븐스 바이크의 전기자전거 E-Cayolle
전기자전거 E-CayolleSTEVENS

해결책

QUICKLOC® Light 퀵 릴리스 패스너

빠르게 열고 빠르게 닫을 수 있습니다. QUICKLOC® Light 퀵 릴리스 패스너는 자주 사용하거나 유지 관리하는 구성 요소에 적합합니다. 조립이 쉽고 사용이 훨씬 더 쉽습니다. QUICKLOC® 퀵 릴리스 패스너를 사용하면 여러 번 열고 닫을 수도 있습니다.

리셉터클을 직사각형 구멍에 끼우기만 하면 됩니다. 볼트는 보어 구멍을 통과하며 손실을 방지하기 위해 선택적으로 고정 와셔로 잠급니다. 조인트를 잠그려면 부드럽게 눌러서 잠금 바닥으로 돌립니다. 영리한 부품 형상 덕분에 잠긴 다음 여유 공간 없이 제자리에 고정됩니다. 왼쪽이나 오른쪽으로 4분의 1만 돌리면 자물쇠가 열립니다. 리셉터클의 탄성 부분이 늘어나고 잠금 볼트가 다시 풀립니다.

QUICKLOC® Light 퀵 릴리스 패스너
QUICKLOC® 라이트퀵 릴리스 패스너
QUICKLOC® 기능 켜기퀵 릴리스 시스템

결과

빠르고 쉬운 개봉

유지 보수 또는 배터리 교체 시 배터리 함을 쉽게 여는 데 이상적입니다.
매년 약 10,000대의 QUICKLOC® Light가 함부르크로 배송되어 STEVENS e-바이크에 설치됩니다.

고객 혜택

  • 손쉬운 조립
  • 간단한 취급
  • 빠른 개폐
  • 비용 효율성
  • 고객 맞춤형 설계 구현 가능
스티븐스 바이크의 전기자전거 E-Cayolle
배터리 커버마크 오텐리스

추가 정보

기꺼이 도와드리겠습니다

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다

연락하기