サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

セルフタッピングファスナー

TEPRO® K' in K'

プラスチック部品に使えるプラスチック製セルフタッピングファスナーソリューション

TEPRO® K' in K' – プラスチック用プラスチックねじ

プラスチックねじ接続ソリューション

セルフタッピングとセルフロック

金属製のねじをプラスチックに直接取り付けると、使用期間を問わず、動きや振動および温度変化によって、スレッド締結の嵌合に問題が生じる可能性があります。プラスチック部品にプラスチックねじを使用する方がより合理的です。当社のK' in K'(プラスチック内のプラスチック)締結原理を使用することで、この問題が解決します。

プラス要因

TEPRO® K' in K'のメリット

  • 非常に高い信頼性

    高性能プラスチックとインテリジェントなスレッド形状を使用することで、高温耐性、剛性、および強度が可能となります。

  • 確実な締結

    ファスナーを外す時には、トルクは高くなります。つまり、ファスナーが緩まなく確実に固定されることを意味します。

  • リサイクル可能

    廃棄に便利です。金属インサートとは異なり、金属とプラスチックを分離するために時間とエネルギーを費やす必要はありません。

方法と原理

フォースフィットとフォームフィットのファスナー

K' in K'ねじ締結原理は、特許取得済みのスレッド形状を使用しており、2つのオフセットされた半ねじ型なので簡単に識別できます。K' in K' スレッドは、プラスチックの円筒形下穴にねじ山を形成し、切削します。ねじの長さに沿ったチップフルートにより、スレッド側面に影響を及ぼすことなく効果的なタッピングと成形が可能になります。結果として得られる切断角度と隣接逃げ角のおかげで、ねじアセンブリは最小限のトルクで元に戻ります。

しかし、ファスナーを外す時には、トルクはかなり高くなります。つまり、ファスナーが緩まなく確実に固定されることを意味します。

TEPRO®プラスチックアセンブリ用のK' in K'プラスチックファスナーソリューション
TEPRO® K' in K'プラスチックファスナー

締結部品・工法でお悩みがありましたら、ご相談ください。

当社の製品やサービスについてもっと知りたい場合は、お問い合わせください。

御社製品に適した接合部品・工法を見つけてください。

TEPRO® K' in K' 製品タイプ

  • TEPRO® K' in K'

    K' in K'ねじの可逆ねじ締結は、取り付けやスレッドロックを損なうことなく、繰り返し着脱が可能であることを意味します。

     

     

  • SNAPLOC® K' in K'

    SNAPLOC® の原理は、カップリングとボールスタッドからなるツーピースシステムに基づいています。カップリングの内側にはボールカップがあります。嵌合部品として、ボールスタッドをボールカップに嵌めることができます。

    発見SNAPLOC®
  • FLEXITOL® K' in K'

    K' in K' スレッドは、既存のプラスチックボアに独自の保持スレッドを切り込みます。抵抗効果により、バンジョーねじは、より高いトルクに接続あるいは外すことができます。

    発見FLEXITOL®

詳細情報

ダウンロード

詳細情報はこちらからダウンロードしてください。

詳細情報

締結部品・工法でお悩みがありましたら、ご相談ください。

Böllhoffはあらゆる産業に最適な接合部品・工法を提供しています。

当社の製品やサービスについてもっと知りたい場合は、お問い合わせください。

お問い合わせ