国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

スレッド作成

IMTEC®

インモールド用高強度スレッドインサート。

IMTEC® – プラスチック用スレッドインサート

プラスチック部品の補強に適用

高強度で摩耗しない

プラスチックには多くの利点があります。当製品は、軽量と高強度の利点を兼ね備えているため、金属と組み合わせて使用することに非常に適しています。革新的なIMTEC®成形インサートは、熱硬化性および熱可塑性材料およびCFRP複合材の成形に非常に適しています。

プラス要素

IMTEC®の利点

  • 腐食防止

    ステンレススチール1.4301/10の使用による耐食性および耐酸性。したがって、炭素繊維などとの電位差はありません。

  • 部品の清潔度

    清潔に保ちます。高い表面品質により、残留汚れを最小限に抑えることができます。

  • 弾力

    最適化されたプラスチックのフランクオーバーラップによる高い引き抜き力。

方法と原理

ハイブリッドソリューション

IMTEC®は、高品質のプラスチック部品に摩耗のない弾力性のある金属スレッドを提供します。部品を製造する前に、IMTEC®成形インサートをマニュアルまたはハンドリングシステムによって金型に設置します。次に、金属インサートをプラスチックで射出成形します。必要な調整は、射出成形金型のコアピンをIMTEC®成形インサートに適合させることだけです。

インモールドIMTEC® Co – インモールド用スレッドインサートの断面
インモールドIMTEC® Co 断面

ご質問はありますか?

私たちはあなたをお手伝いするためにここにいます

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つける

IMTEC®の製品タイプ

多種多様な用途に対応するために、プラスチック用の色々なスレッドインサートを取り揃えています。

  • IMTEC® CO

    IMTEC® COインモールド用スレッドインサートは、主にブラインド付きスレッドに使用される非対称圧延ステンレススチールA2ワイヤ(A4も使用可能)です。少なくとも1つのフランジ状延長部を備えた固定ブッシングを作成するためにコイル状に巻かれます。成形プロセスでは、スレッドインサートも磁化され、磁気コアピンにしっかりと配置することができます。

    利点

    • 使用可能なスレッド長を最大限に利用
    • 耐食性と耐酸性
    • 清潔度の向上(最小限の残留汚れ)
    • 最適化されたプラスチックのフランクオーバーラップによる高い引き抜き力
    • 部品重量の削減
  • IMTEC® CF

    ダブルフランジ付きIMTEC® CFは、冷間成形による鋼から生成されます。IMTEC® CFの変形領域により、金型サイズに応じてスレッドインサートの長さを正確に調整することができます。閉鎖時に、金型の部品がIMTEC® CFを圧縮し、部品の長さを正確に調整します(L ± 0.15 mm)。

    利点

    • 非常に大きなフランジ直径にも対応可能
    • 六角形設計/ローレット加工によるトルク耐性
    • 生成されたアンダーカットにより、軸方向の引抜に対する耐性を提供
    • 金属切断作業なし
    • スペーサーブッシングとして使用可能

動画

IMTEC®テクノロジー

様々なIMTEC®の製品タイプを発見しましょう。

さらなる情報

ダウンロード

IMTEC®に興味がありますか?詳細はこちらからダウンロードしてください。

喜んでお手伝いいたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

お知らせください - ご連絡いたします

お問い合わせ