国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定
  1. Böllhoff 日本
  2. 製品
  3. 組立技術
  4. RIVTAC®高速接合 – 自動化

高速で異材接合を実現

RIVTAC®自動機

異材接合、ワンサイドアクセスへの革新的な接合技術。

車体接合時のRIVTAC®自動化

高速な接合を実現

自動接合技術

特に今の自動車や車体のデザイン開発において、ユニバーサル素材の組み合わせはますます重要になってきています。RIVTAC®は、アルミニウム、スチール、プラスチック、非鉄金属の接合、およびこれらの材料の混合接合、多層接合、ハイブリッド接合に特に適しています。

プラス要素

RIVTAC®自動化の利点

  • プリパンチングなし

    ワンサイドアクセス条件でのプレパンチングなしの接合。

  • 高い柔軟性

    混合接合、多層接合、ハイブリッド接合など、フレキシブルに対応。

  • プロセス時間の短縮

    接合時間とサイクル時間を最小限に短縮。

方法と原理

RIVTAC®テクノロジー

この革新的な機械的接合は、くぎ状の接合部品であるタックを利用し、高速で部品に打ち込みます。素材や部品の厚みにより、接合圧力の調整が必要となり、打ち込み速度を変えます。接合部の温度が短期間で上昇し、母材はタックのシャンクにある環状溝に打ち込まれます。これにより、接合部の高い形状適合性を実現しています。

RIVTAC®高速接合 - シーケンス
RIVTAC®ジョインシーケンス: 1 ポジション/2 インサート/3 ペネトレーション/4 ブレーシング
当社のRIVTAC®自動設備

喜んでお手伝いいたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ご相談ください。

お問い合わせ

モジュール式でフレキシブル

システム構成

RIVTAC®自動化システムにより、完全自動接合が可能です。大量生産に対応し、生産計画に最大限の柔軟性を持たせることができます。

  • 取り付けツール

    特徴

    • コンパクトなデザインで、接合部の使い勝手を向上
    • 最大47本のタックを収納できるスパイラルフィードマガジン
    • リミットポジションとポジションセンシング
    • リアルタイムのデータ処理
    • RFIDチップにより、ツールおよびプロセスに関連するすべてのパラメータを保存可能
  • ローディングステーション

    特徴

    • 最大35,000本のタックを装填可能
    • 接合ツールの再装填を高速化
    • 2つの接合ツールを同時に搭載可能 – ツイン仕様
    • ジンバルマウントのフィードレール
    • エアフィルターおよび圧力制御センサーを備えた圧縮空気サービスユニット内蔵
    • ツールおよびプロセス関連パラメータをコントロールに転送するためのRFIDレシーバー
  • バルブユニット

    特徴

    • ショートストロークによる高速応答
    • 比例弁が接合圧力と供給圧力を連続的に調整
    • 接合ツールのエネルギー最適化制御
    • ロボット第3軸に組み込み可能
  • パワーユニット

    特徴

    • BUSシステムによるマシンコンポーネントの中央制御とローカルハードウェアの設定
    • ビジュアライゼーションシステムを接続するための組み込み型PCベースコントロール
    • 複数のインターフェースプラットフォーム(ProfiNet、Interbus、Profibusなど)
    • ロボットパワーユニットへの統合により、優れたスペース利用が可能
    • エアコン搭載可能

    ツインバージョンもあります。

  • ビジュアライゼーション(オプション)

    特徴

    • タッチパネルによる簡単操作
    • EtherCATによる通信機能を装備
    • 複数のRIVTAC®システムのマルチビジュアライズが可能
    • 接合およびプロセスパラメータの管理
    • プロセスモニタリングの可視化
    • メディアドッキング可能(USBポート)

    お客様独自のビジュアライゼーションも可能です。

  • ソフトウェア(オプション)

    特徴

    • イーサネットを介した制御と視覚化のためのPLCおよびHMIソフトウェア
    • 基本キャリブレーション、インプロセスキャリブレーション、リファレンシングなどのキャリブレーション機能
    • コンポーネント上の個々の接合点のパラメータ設定
    • 変位計とウィンドウを備えたプロセスモニタリングモジュール(統計機能付き)
    • 上位の品質管理システムへのプロセスデータ転送
    • モバイルリンク - プロアクティブなメンテナンス管理(メンテナンス表示とマシンログブックなど)
    • 選択したコンポーネントの磨耗検知
    • ヘルプテキスト表示による簡単操作

詳細情報

ダウンロード

RIVTAC®自動化に興味がありますか?詳細はこちらからダウンロードしてください。

詳細情報

ご質問はありますか?

喜んでお手伝いいたします

私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ