FLEXITOL®許容差補正ファスナーは、公差を効率よく補正し、組み立て時の反りを防止するために開発されました。このようにして、量産における信頼性の高いプロセスフローが保証されます。さらに、複雑な調整プロセスがより効率的に行われます。
FLEXITOL®許容差補正ファスナーは、公差を効率よく補正し、組み立て時の反りを防止するために開発されました。このようにして、量産における信頼性の高いプロセスフローが保証されます。さらに、複雑な調整プロセスがより効率的に行われます。
最終的に自動車メーカーで各部品を車体に組み付ける際に、公差がでる場合があります。このような状況において、FLEXITOL®ファスナーは最適化され、費用対効果の高いソリューションを提供します。
現在、機械のハウジング、引出しランナー、実用車のキャブ・ライニング、または洗濯機用の駆動ユニットなどの組み立てに、モジュール式製造プロセスが数多く存在します。
自動車産業においても、FLEXITOL®は、特にヘッドライト、リアライト、計器盤、泥除け、ドアフレーム、ルーフレールの組み立てに必要な公差補正を可能にします。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
最適な公差を補正します。
費用対効果の高い技術的ソリューションにより、信頼できる機能と品質を確保します。
短いサイクルタイムにより、効率的な生産プロセスを実現します。
マニュアルおよび自動の公差補正ファスナーを提供しています。使用部位によって適切なファスナーを選択する必要があります。ツールを使用せずに部品をサブアセンブリに組み込む場合は、手動組み付けタイプもあります。前工程で部品のクリアランスがすでに確立されている場合、自動ソリューションを使用することを推奨しております。もちろん、手動と自動の公差補正ファスナーを組み合わせることも可能です。
この許容差補正ファスナーは、部品の所定の位置にねじ込まれます。組付中、部品の公差は補正されます (部品の納入時にゼロ公差)。組み立て中にさらなる補正も可能です。ジョイントが解除されると、設定された位置が保持されます。
2つの部品によって位置決めされます。
それらを一緒にねじ込むと、2つの部品の間のギャップが自動的に補正されます。
公差補正ファスナーは、最初に決められた位置を固定します。
ジョイントが解除されると、ファスナーは元の位置に戻ります。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLEXITOL® 許容差補正ファスナー
|
英語 | 0590/16.02 | 2088 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。