KOBSERT®は、アルミニウム、アルミニウム合金またはマグネシウム合金のような剪断強度の低い金属材料に、高弾力性、耐振動性、ねじり耐性を確保するための理想的なソリューションです。
KOBSERT®は、アルミニウム、アルミニウム合金またはマグネシウム合金のような剪断強度の低い金属材料に、高弾力性、耐振動性、ねじり耐性を確保するための理想的なソリューションです。
KOBSERT®テクノロジーはスレッドの補強や破損したスレッドの修復に適用されます。追加の固定ピンやワッシャー、化学的接着または密封材料なしで、機械的にしっかりと固定されます。
シールリング付きのバージョンは、気密および液密を保持します。
自動車産業では、KOBSERT®スレッドインサートは、例えばエンジンマウントパーツ、ギヤコネクション、オイルドレンプラグ、トーイングアイに取り付けられています。 他の産業用途には、冷凍・空調技術、電気工学または農業および園芸技術などがあります。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
KOBSERT®スレッドインサートは、せん断強度が低い金属材料(例えば:アルミニウムおよびアルミニウム / マグネシウム合金、ねじ深さの浅いものを含む)に高強度な接合部を形成します。
タイトフィットKOBSERT® スレッドインサートは、追加の固定ピンまたはワッシャー、化学的接着または密封材料なしで、機械的にしっかりと固定されます。
古いものを新しいものに交換できます。KOBSERT®スレッドインサートは、損傷したスレッドの修理にも使用できます。
シールリング付のKOBSERT®スレッドインサートは、気密性および液密性を保持します。
KOBSERT®スレッドインサートを取り付ける時は、フランジをワークピースの表面に平らに押しこみます。これにより、フランジの下にあるパイプ状の頸部が圧縮され、取り付けスレッドまでカバーされます。取り付け後、部品が動的なねじの負荷または極端な温度にさらされている場合でも、スレッドインサートはねじが緩まないように確実に保護しています。
ご要望によりカスタムデザインが可能
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOBSERT® 金属用スレッドインサート
|
英語 | 01/2019 | 1902 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。