HELICOIL®スレッドインサートは実証されている。65年以上それらはフリーランニングとネジロックのバージョンで利用されています。
HELICOIL®スレッドインサートは実証されている。65年以上それらはフリーランニングとネジロックのバージョンで利用されています。
HELICOIL® は、ねじ山補強または、ねじ山の修理に使用されます。
アルミ、マグネシウム、CFRPなどのせん断強度が低い材料のねじ山補強のために、使用されます。
HELICOIL® は、強度と熱耐性を高め、繰り返しボルトの締結がされる部位への使用が理想的です。
HELICOIL®は、機械工学、電子工学、自動車、航空宇宙産業で使用されいます。HELICOIL®は、ギアハウジング、排気システム、エンジンおよびサテライト、スレッド補強、繰り返しのインストール、メンテナンスおよび修理、ならびに照明、電化製品、ハンマードリルおよび印刷機にも適用されます。
HELICOIL® Plusねじ込みインサートは、航空宇宙産業を含む様々な産業要求と基準に見合い、発電所用技術など分野での適応性試験にも適します。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
高温高湿にさらされても、HELICOIL®スレッドインサートは安定性と依頼性を持ち、アプリケーションに応じて、スレッドインサートは異なる材料で作られます。
長続きオーステナイトクロムニッケル鋼製の圧延されたスレッドの高い表面品質は、一定の非常に低いねじ摩擦トルク付きの高張力、耐摩耗性のスレッドを保証します。
ねじの全長が均一HELICOIL®スレッドインサートの弾性特性は、均一な荷重と応力分布を可能にします。
自己緩みなしHELICOIL®ネジロックのスレッド技術と多角形ねじれは、高度の摩擦接続をもたらします。スプリットピン、ワイヤーまたはワッシャーを使用して継ぎ目の追加ロックは必要なくなります。
摩擦が少なく、精度が高く、トルク制御びねじ締め付けのアプリケーションのために、ねじの予荷重力をより正確に調整することができ、ねじの降伏点をより効率的に利用することができます。
軽量構造に最適です。HELICOIL®は最小限のスペース要求と高張力を結合します。したがって、高張力のねじは、剪断強さの低い材料での使用にも完璧です。
HELICOIL® Smartは、Tangを折る必要がありません。素早く、正確に組みつけができます。
取り付けマンドレルは、スピンオフ中に後方に曲げてから圧縮します。
このSmart Threadは、HELICOIL® Plus と HELICOIL® Tangfreeの利点を併せ持ったものです。
HELICOIL® Smartは、ひし形の形状のワイヤーから形成されており、弾力性のあるらせん型をしています。
菱形のワイヤーが弾性螺旋状に形成されている-「Plus」はHELICOIL®Classicと比較する特別なスレッドスタートを意味します。同じ寸法のインストール主軸を使用してタップすると、ネジのように簡単にネジをねじ込むことができます。以前のモデルの既存のツールを引き続き使用することができます。ツールの使用範囲が大幅に拡大されているため、従来の方法に比べてインストール時間が最大20%短縮されます。
迅速かつ安全にインストール-破断するtangなしインサートの革新的なコイルは、同じ品質の両端からのインストールができます。両端の減少したスレッドと挿入用に最適化されたコイル端部のおかげで、HELICOIL®Tangfreeスレッドインサートを特殊なアラインメントなしにインストールすることがができます。HELICOIL®Tangfreeは主軸に容易にねじ込まれ、スムーズにパイロットスレッドに入る。ばね式インストールブレードは、コイルスレッドインサートのノッチに把持され、準備したパイロットスレッドにしっかりとインストールされます。
さらに、最適化した形状はツールの摩耗を最小限に抑える。ツールのコンセプトは印象的で、ブレードの寿命を長くし、メンテナンスを簡単にします。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELICOIL® 金属用メートルスレッドインサート
|
英語 | 0100/16.02 | 2969 kb / PDF | ||||
HELICOIL® 金属のインチスレッドインサート
|
英語 | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Smart 次世代の高強度ネジ山補強技術
|
英語 | 10/2019 | 2870 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Tangfree 高張力のスレッド用タングフリーコイルスレッドインサート
|
英語 | 03/2019 | 2618 kb / PDF | ||||
HELICOIL® with Primer‑Free® 2 新表面処理タイプ
|
英語 | 03/2020 | 178 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Plus スレッド補修
|
英語 | 02/18 | 994 kb / PDF | ||||
ブルーブック 航空宇宙バイヤーのディレクトリ HELICOIL®ワイヤスレッドインサート
|
英語 | 0130/16.02 | 522 kb / PDF | ||||
サクセス・ストーリー EUROPIPE HELICOIL®
|
英語 | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
サクセス・ストーリー KSBとHELICOIL®
|
英語 | 0317/15.02 | 344 kb / PDF | ||||
サクセス・ストーリー WE-EF and Böllhoff light up Bielefeld
|
英語 | 0318/15.02 | 333 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。