一部のアプリケーションでは、権限のない人の不正取外しを防ぐ必要があります。これは、初期状態から変更を加えると危険につながる可能性がある複雑な機械およびシステムの場合に相当します。PARRYPLUG®は、このような場合に迅速かつクリーンなソリューションを提供します。
一部のアプリケーションでは、権限のない人の不正取外しを防ぐ必要があります。これは、初期状態から変更を加えると危険につながる可能性がある複雑な機械およびシステムの場合に相当します。PARRYPLUG®は、このような場合に迅速かつクリーンなソリューションを提供します。
PARRYPLUG®をネジの内部ドライブに挿入できます。このようにして、PARRYPLUG®はねじの頭部と同一平面または多少窪んだ位置に固定されます。これによりツールが使用できなくなり、不正取外しを防止できます。
PARRYPLUG®は人と機械の安全が危機にさらされているすべての分野で推奨されます。PARRYPLUG®は、取り付けが簡単でユニークなロック効果があるため、スクリューマーキング、アウトドアや食品業界の汚れによる穴のつまりを回避するなど、他の多くの用途にも適しています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
迅速かつ便利な取付けが可能です。
不正取外しに対する永続的な保護を確保します。生産精度が高いので、PARRYPLUG®が六角穴に完全に嵌合し長期的な保護を提供できます。
PARRYPLUG®は、六角穴を充填する従来のソリューションとは異なり、魅力的で均一な外観を誇っています。
高性能プラスチックによる無限の可能性があります。‑50 °C to +200 °Cの広い温度範囲で、PARRYPLUG®は、従来のソリューションが適用できない多くの用途に適しています。
従来は、六角穴を不可逆的に破壊することで、六角穴ボルトを不正取外しから保護していました。しかし、これは壊れやすい部品および材料を破壊する可能性がある高い力を必要とし、インストールおよび取外しにかなりの追加コストがかかります。PARRYPLUG®は全く新しい革新的なソリューションです。PARRYPLUG®のロック原理は、特別に構成された軸方向のリブによって、六角穴に確実に圧入されることで不正操作から保護します。極端な振動下でもドライブ内の位置は影響を受けません。一般的な六角ソケットドライブの公差を考慮に入れるため、これらのロック要素は、当社独自の設備で最高レベルで製造されています。高性能プラスチックを使用すると、‑50 °C~+200 °Cの広い温度範囲での使用が可能になります。要求に応じて色をカスタマイズすることができます。
マガジン内の最大6つのプラグにより、ツールなしで簡単にインストールできます。アセンブリプレートは、六角穴にプラグを差し込むための取り付け補助具です。アセンブリプレートを回転または傾けることで、プラグを解放します。インストールされたPARRYPLUG®はすぐに効果的な保護を提供します。何も準備することなく迅速かつ簡単にインストールを繰り返すことができます。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARRYPLUG® 不正ボルト取り外し対策
|
英語 | 10/2019 | 609 kb / PDF | ||||
Success story Tampering protection – for sure
|
英語 | 08/2018 | 307 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。