RIVSET®セルフピアスリベットとは、下穴無しで容易に異なるタイプの材料を機械的に接合する締結技術です。2枚以上の材料を締結することが可能です。
RIVSET®セルフピアスリベットとは、下穴無しで容易に異なるタイプの材料を機械的に接合する締結技術です。2枚以上の材料を締結することが可能です。
RIVSET®セルフピアスリベットは、下穴の無い母材を機械的に締結する技術です。ワンステップで、半管状のリベットが上層母材を貫通し、下層母材内でリベットの先端を開き締結します。このプロセスは再現性が高く、容易に自動化することが可能です。
RIVSET®セルフピアスリベットは、自動車および一般産業、建設業や空調、エネルギー技術など幅広い分野で使用されています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
下穴不要で、締結可能です。
軽量化にはマルチマテリアルが不可欠です。RIVSET®の締結技術は、高張力鋼板を含む様々な材料を締結する事が可能です。
安定した高い締結強度が得られます。
リベットは上側の母材を貫通し、下部母材内でダイの形状により先端が広がります。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSET® マルチマテリアルデザインに適したセルフピアスリベット
|
英語 | 04/2018 | 6374 kb / PDF | ||||
RIVSET® HDX 高張力鋼板に適したセルフピアスリベット
|
英語 | 6747/15.02 | 785 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。