動的荷重の下ではネジが緩む可能性があります。SAPER LOCK®は、強い振動があってもこの緩みを効果的に防止できます。
動的荷重の下ではネジが緩む可能性があります。SAPER LOCK®は、強い振動があってもこの緩みを効果的に防止できます。
SAPER LOCK®セルフロッキングナットは、外側ボディと内部スプリングで構成されています。ナットボディはスプリングがスレッドの根元に位置しボルトが緩もうとするとき、そのスタッドをつかむ様に設計されています。これにより、それ以上のネジは緩まなくなります。
SAPER LOCK®セルフロッキングナットは、確実なスクリューロックが最も重要な部分に特に適しています。他のスクリューロッキング機構とは異なり、SAPER LOCK ®ナットは、完全な回転防止要素として使用できます。これは、予圧力および一緒にねじ込まれる部品の硬度と無関係です。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
強い振動や動的荷重下での使用でも、緩みに強いです。
リビジョンフックを使用すると、標準ツールを使用して組み付け、取り外しが簡単にできます。
ナットがねじ込まれると、ばねは余分な摩擦を伴わずに広がり、何度でも使用することができます。
ネジ締結の効果的なロッキング、ロック装置と制御・調整機能
SAPER LOCK®セルフロッキングナットは世界の多くで特許取得済みです。
革新的なSAPERLOCK®セルフロッキングナットは、ナットの本体に一体化されたステンレススプリングがあります。ナットがねじ込まれると、バネが広がり、実質的に摩擦がなくナット本体に一体化します。従来のクランプナットとは違い、これはスプリングが追加の摩擦トルクを生成しないので、組み立てを容易にします。ナットは摩耗しないので、何度も再利用可能です。
ばねは伸縮性がありスレッドの根元に位置します。スタッドボルトをしっかりとつかむと、スクリューロックは元に戻ることができません。クランプ部分付きセルフロッキングナットは、継ぎ目がばらばらにならないようにします。SAPERLOCK®の利点は、継ぎ目の予圧力を維持することで、一緒にねじ込まれる部品の硬度および適用された予圧力とは無関係です。これはSAPERLOCK®セルフロッキングナットを使用したジョイントを確実にします。
SAPERLOCK®セルフロッキングナットは、スプリングの側面に取り付けられたリビジョンフックによって簡単に取り外すことができます。このフックは、ロック機構が所定位置に保持されるようにソケットレンチアタッチメントで作動します。SAPERLOCK®セルフロッキングナットは、摩擦抵抗を増加させることなく取り外すことができます。
SAPERLOCK®セルフロッキングナットのロック効果を測定し可視化することができます:
DIN 65 151に準拠したユンカー振動試験は、振動および動的荷重にさらされた時のネジ締結の安全性をテストする実績のある方法です。ユンカー試験中、ファスナーは所定の予圧力で締め付けられ、次いで動的横荷重にさらされます。予圧力は、荷重が加えられている間、連続的に記録されます。
SAPER LOCK®セルフロッキングナットを使用すると、予圧力は80%以上を維持し、問題なく試験に合格しました。安全に締結されていない接続では予圧力が減少し、ネジが緩みます。下の図は、SAPERLOCK®セルフロッキングナットを使用した場合と使用しなかった場合の、締結の予圧力の挙動を示しています。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAPER LOCK®ナット The innovative screw lock
|
英語 | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。