インストールが簡単で、信頼性が二倍。SEAL LOCK®はスレッドの内側とヘッドの下を同時に密封します。ワンピースのシーリングナットは簡単にフィットし、液体漏れを防止します。
インストールが簡単で、信頼性が二倍。SEAL LOCK®はスレッドの内側とヘッドの下を同時に密封します。ワンピースのシーリングナットは簡単にフィットし、液体漏れを防止します。
SEAL LOCK®シーリングナットはワンピース構造です。ベアリング面のねじ部にも漏れ止めが可能です。さらに、SEAL LOCK®シーリングナットは、繰返しネジ止めを使用しても、予荷重力を失うことなく、高強度のネジ接続を提供します。
SEAL LOCK®シーリングナットは、例えば、方向制御バルブブロックのリターンチャンバ内で調整ネジをシールしてロックするための油圧制御システムに使用されます。さらに、ギアポンプの圧力リリーフバルブに止めねじを固定するため、または航空機給油システム用の流量調整器の制御レバーシャフトを密閉してロックするために使用できます。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
ダブルシール動作。シーリングナットは、スレッドの内側とヘッドの下で同時に液体および気体を密封します。
耐熱性と耐寒性SEAL LOCK® シーリングナットは40℃〜110℃に耐えられます。
シーリングにより、金属コーティングが予荷重力の損失を防止します。
当社の標準サイズは、M 6からM 20までの並目ねじと細目ねじです。その他の寸法と特別なご要望には、対応可能です。
SEAL LOCK® シーリングナットは、通常の袋ナットやロックナット、2つのシールワッシャーでの部品構成に比べて多くの利点をもたらします。組み立て時間を節約し、予荷重力を失うことなく、部品点数の削減を実現します。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEAL LOCK® 工数削減を可能にしたシールナット
|
英語 | 01/2018 | 356 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。