ボルトをネジ穴に差し込んだ時にスレッドの位置がずれていると(クロススレッド)、雌ねじが傷ついたり完全に破損したりすることがあります。しかしNAVITIGHT®の特別な形状により、この問題は過去のものとなりました。
ボルトをネジ穴に差し込んだ時にスレッドの位置がずれていると(クロススレッド)、雌ねじが傷ついたり完全に破損したりすることがあります。しかしNAVITIGHT®の特別な形状により、この問題は過去のものとなりました。
NAVITIGHT®の秘密は、スレッド逃げの形状にあります。より小さいねじ先端の外径は、雌ねじの内径よりも小さく、スレッドピッチは一定のままです。ねじが締め付けられた時に生成するトルクは、ねじと雌ねじを完全に整列させ、ねじ締めの誤差を防止します。
NAVITIGHT®は、部品内の雌ねじへのアクセスが制限されている自動または手動のねじ締付けアプリケーションに使用できます。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
テーパ付きのねじ先端部によりエラーが修正されます。誤って挿入されたねじでさえ、雌ねじと直線的に整列されます。
NAVITIGHT®の革新的な設計により、雌ねじの損傷を効果的に防止します。
スレッドは保持されるので、再加工コストや修復にかかる時間が大幅に短縮されます。
手動組立における最適なねじ締付け角度を実現する人間工学的な設計で、自動ねじ締め付けにも多くの利点がございます。
焼きつけで生じる雌ねじの損傷は、製造停止および場合によって大量な再加工費用につながる可能性があります。組立段階でこの問題を排除するために、ねじ先端の外径は雌ねじの内径より小さく設計されています。スレッドピッチが一定のままで、ねじは自動的に雌ねじと整列し、これにより、ねじが締め付けられたときの損傷を防止します。