簡単にフィットし、操作も簡単なクイックリリースシステムでは、繰り返しの開閉が可能です。QUICKLOC®は、頻繁に使用または修理される部品に最適なソリューションです。
簡単にフィットし、操作も簡単なクイックリリースシステムでは、繰り返しの開閉が可能です。QUICKLOC®は、頻繁に使用または修理される部品に最適なソリューションです。
QUICKLOC®クイックリリースファスナーは、色とデザインをカスタマイズでき、メンテナンスフリーで耐振動性に優れます。当社の標準モデルに加えて、カスタムデザインも提供しています。
QUICKLOC®は、クイックアセンブリのために繰り返し開閉可能なジョイントが必要である鉄道輸送、自動車、医療、コンプレッサー、空調、航空宇宙などすべての産業分野で使用されています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
メンテナンス頻度の高い部品に素早く簡単にアクセスできます。
ロックの底部に軽く押しあて回すと、ボルトが所定の位置にロックされます。
形状と色は、個別デザインに合わせてカスタムメイド可能です。
迅速な開閉:QUICKLOC®クイックリリースファスナー 初めに、レセプタクルを長方形の穴に挿入します。一方、ボルトは下穴に通します。この時、ロスを防ぐため、オプションとして保持ワッシャが使用されます。ジョイントをロックするには、ボルトを軽くロックの底部に押して回します。特殊な幾何学的形状により、クリアランスなしに所定の位置に固定されます。
左または右へ1/4回転することで簡単にロックが解除されます。 レセプタクルの弾性部が引き伸ばされ、ロックボルトが外せます。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUICKLOC® クイックリリースファスナー
|
英語 | 0600/16.02 | 586 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。