ねじロック

HELICOIL® ロックナット

確実なねじジョイントのためのHELICOIL®特殊ナット

 

高温アプリケーションでの取り付け

HELICOIL®スクリューロック付きのHELICOIL®ナットは、確実なねじジョイントを保持します。

2つのファスナーを効率的に連結します。ナットは、ナット本体とHELICOIL®スクリュースレッドインサートで構成されています。

この製品はBöllhoff製です。

メソッド / 動作原理

ロッキングは、HELICOIL®スクリューロックの1つ以上の多角形のスレッドによって達成されます。それらは、挿入されたねじの側面に締め付け作用を及ぼし、弾力的に弾性摩擦ロッキングを生成します。結果としてのクランプトルクは、ISO 2320に規定されているクランプトルクに匹敵し、または個別に調整することができます。

アプリケーション

HELICOIL®ロックナットは、自動車産業、機械工学、建設機械、鉄道車両および農業機械のエンジン排気システムに使用されています。

利点
  • 繰り返し使用することにより等しいクランプトルクが得られます。
  • 均一な荷重と応力分布
  • 高い熱安定性
  • 一定のスレッド摩擦
  • 残渣の減少

製品の利点

当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。

強度とオプション

スレッド内での直接的な締め付け効果-弾性復元力

自己緩みを防ぎます。HELICOIL®スクリューロックのスレッドは、挿入されるネジまたはボルトの側面を締め付け、弾性的な摩擦による固定と最適なネジの固定を行います。

モジュラー設計

HELICOIL®スクリューロックスレッドインサートを組み合わせた高強度ナット - オプションでワッシャー付。シールの使用により、緩み・予圧力の損失がありませんセキュリティを強化。

耐熱性

ロックナットは、高い作業温度(たとえば排気システム)であってもその強度を保持します。

詳細な説明

 

HELICOIL®ロックナットの機能

ロックナットは、ナット本体とHELICOIL® スクリューロックスレッドインサートで構成されています。スクリューロッキングは、HELICOIL®スクリューロックの多角形スレッドによって達成されます。これらのスレッドは、挿入されるネジまたはボルトの側面を締め付けます。その結果、弾性摩擦ロッキングが形成され、自己緩みを防止のスクリューロッキングすが生み出されます。アプリケーションに応じて、複数の多角形スレッドを使用してクランプトルクを増加させることができます。

HELICOIL®ロックナット

HELICOIL®ロックナット

 
ベースとワッシャー+HELICOIL®ねじロック=ワッシャー付きのHELICOIL®ロックナットカラーナットバージョン

ベースとワッシャー+HELICOIL® Screwlock=ワッシャー付きのHELICOIL®ロックナットカラーナットバージョン

様々な製品

それぞれに適応する対策が必要です。

御社のアプリケーションに適切なバリエーションを見つけてください。

排気マニホールドナット

詳細情報

ワッシャ付きのナット

詳細情報

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
HELICOIL® ロックナット
ネジロック付スペシャルナット
英語 0560/15.02 687 kB / PDF
英語 0560/15.02 687 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。