RIVTAC®は、下穴も要らず片側アクセスで、非常に短いサイクルタイムでの接合を可能にします。
RIVTAC®は、下穴も要らず片側アクセスで、非常に短いサイクルタイムでの接合を可能にします。
ワンステップで簡単かつ短時間で締結します。タックは、下穴無しで母材を貫通し効率的に接合する事ができます。
RIVTAC®は、アルミニウム、スチール、プラスチック、非鉄金属の接合、ならびにこれらの材料の混合接合、多層接合およびハイブリッド接合に適しています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
中空体、ハウジングまたは片側アクセス可能な部品に最適です。
タックが締結されている間に、次のタックが準備されます。装填時間は0.9〜1.5秒です。
昨今の車両および車体設計の開発においてますます重要となっているマルチマテリアル、またはハイブリッド接合に理想的です。
タックは母材に対し、高速で進入していきます。接合部の温度は一時的に上昇し、流動性が改善されると、母材がタックのフランジ裏に移動します。その結果、高いフォームフィッティングが得られます。特に高強度の鋼材の場合、母材の押圧と圧縮による非確動の結合となります。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVTAC® TAC方式接合技術
|
英語 | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。