振動対応品

RIVKLE® Elastic

騒音と振動 – デカップリングファスナーRIVKLE®Elasticブラインドリベットナット

 

デカップリングファスナー

RIVKLE®Elasticは、耐荷重ねじ本体を薄肉部品に固定し、振動および騒音減衰効果を提供する革新的なソリューションです。

取り外し可能なブラインドリベットファスナーは、エラストマーまたは熱可塑性エラストマーで被覆されたねじ付き金属インサートからなります。

この製品はBöllhoff製です。

メソッド / 動作原理

RIVKLE®Elasticは、片側からパイロットホールに挿入されます。ブラインドリベットはカップリング側に返しがついていますので、母材に固定されます。手動で固定します。

アプリケーション

RIVKLE®Elasticは、エンジンスポイラー、フィルター、コンプレッサー、バイク用のサイドコンポーネントなどを搭載するために自動車分野で使用されています。RIVKLE®Elasticは例えばエレクトロニクスおよび農業機械の固定要素として、一般産業にも適用されます。

製品の利点
  • 振動と騒音デカップリング
  • 電気絶縁性および断熱材
  • 公差補正と応力均等化
  • 簡単なインストールと取り外し

製品の利点

当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。

強度とオプション

片側インストール

シンプルブラインドインストールで片側からアクセスできる中空体、ハウジング、またはコンポーネントの唯一のソリューションです。

簡単なインストール

母材側の穴に手動で組み付けます。

絶縁

エラストマーおよび熱可塑性エラストマーは、電気絶縁性および断熱材を提供します。

公差補正-応力均等化

極端な熱膨張でも高応力でも - RIVKLE®Elasticは、部品を確実にしっかりと固定します。

詳細な説明

 

システムバージョン

標準のRIVKLE®Elasticには、2種類の基本バージョンとM 4、M 5、M 6、M 8の4種類のサイズで利用できます。
標準バージョンは、異なるシャンク長さ、シャンク径、金属インサート、ねじのタイプ、ねじの直径、ねじの長さ、材料および色で利用でき、金属インサートは様々な材料と表面仕上げでも利用できます。


ワッシャ付きのRIVKLE® Elastic

締め付ける部品がスチール製で、DIN ISO 273規格に準拠したパイロット穴がある場合、RIVKLE®Elasticはワッシャなしで使用できます。


ワッシャなしのRIVKLE® Elastic

部品がプラスチック製、アルミニウム製、スチール製でスロット穴がある場合は、ワッシャ付きRIVKLE®Elasticを使用する必要があります。

RIVKLE®Elastic –ワッシャー付き標準(左)およびワッシャーなしの標準バージョン(右)の図面

RIVKLE® Elastic – 製図

ワッシャー付き標準(左)およびワッシャーなしの標準バージョン(右)

ボディの材料特性

 

熱可塑性エラストマー

RIVKLE®Elasticの標準バージョンで、熱可塑性エラストマーが使用されます。
TPE-Vの特徴は次のとおりです。

TPE-V

  • 温度範囲で良好な機械的特性– 40 °C ~+ 120 °C
  • 良好な媒体抵抗
 

エラストマー

エラストマーボディ付きのRIVKLE®Elasticは2つのグループに分かれています。EPDMと VMQ.
AEM、ECOなどの他の種類のエラストマーも適用することができます。

EPDM

  • 優れた圧縮セット定格
  • 優れた耐薬品性
  • 優れた耐油性と耐油脂性
  • 連続動作温度は約+ 130 °Cまで

VMQ

  • 優れた耐熱性- 80℃〜+ 200℃
  • 優れた耐疲労性
  • 高い耐油性と耐油脂性

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
RIVKLE® Elastic
防振・防音機能付きブラインドナット
英語 2300/16.02 551 kB / PDF
英語 2300/16.02 551 kb / PDF
RIVKLE®
ブラインドナットとスタッド
英語 04/2021 6226 kB / PDF
英語 04/2021 6226 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。