SNAPLOC®締結システムは、ボールスタッドとカップリングの2つで構成されており、シンプルなスナップ接続またはプラグイン接続の原理に基づいています。
SNAPLOC®締結システムは、ボールスタッドとカップリングの2つで構成されており、シンプルなスナップ接続またはプラグイン接続の原理に基づいています。
簡単な組み立てのためののツーピース設計ボールスタッドをカップリング内のボールソケットにはめ込むと、許容差補正、振動およびノイズデカップリング接合が形成されます。
SNAPLOC® は、例えば、圧延工場の排気ダクトのプラントエンジニアリング、フィルタフレーム取り付け用のろ過システム、またはキャブハウジング用のクレーンビルディングなど、さまざまな分野での使用が可能です。デカップリングSNAPLOC® プラグイン接続は、自動車業界でも広く使用されています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
複雑な要求に対するシンプルな原理:押し込んで接合、引き抜いて取り外すことができます。
部品同士で振動とノイズをを伝達しません。
シンプルで経済的です。ボールスタッドとカップリングの2つの部品のみでSNAPLOC® は生産プロセスを簡素化します。
すべての用途に適した締結オプションにより自由なデザインが可能です。
目立たないSNAPLOC®は部品デザインに組み込むことができます。
SNAPLOC® プラグイン接続のシンプルな原理です。ボールスタッドとカップリングは、振動抑制と完璧な嵌合を同時に実現します。カップリング内にボールソケットが形成され、ボールスタッドが嵌ります。
プラグイン接続用のカップリングは、継ぎ手の部分で部品のベースに取り付けます。設計に応じて、ボールスタッドはねじ接着またはクリップ留めが可能です。プラグインにより容易に接合でき、引き抜くことで取り外しが可能です
ボールスタッドは、30%または50%のガラス繊維を含むPA6、PA66またはPPAなどの高品質プラスチックで製造されています。接合で伝達される力は、カップリングによって制限されます。そのほかに、プラスチック製のボールスタッドは、熱絶縁および電気絶縁の利点を提供します。
熱的および機械的要件、ならびに流体抵抗に応じて、適切な材料を選択します。架橋されたエラストマー/ゴム製品または熱可塑性エラストマーが射出成形に使用されます。
TPEクラスの詳細および比較については、SNAPLOC® 製品カタログ(4350)の 「ダウンロード」部分をご参照ください。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
英語 | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
サクセスストーリー 自転車メーカーRoyal Dutch Gazelle
|
英語 | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
サクセスストーリー Husqvarna and Böllhoff
|
英語 | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。