サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

リベット

RIVQUICK®

薄板部品を確実に接合するRIVQUICK®ブラインドリベット

RIVQUICK® ブラインドリベット

長持ちする接合

高柔軟性で効率的

片側からしかアクセスできない部品の接合用:RIVQUICK®ブラインドリベットを使用すると、薄板部品を恒久的に接合することができます

プラス要素

RIVQUICK®の利点

  • 実績のある接合システム

    背面アクセスができない結合点を持つ中空体、ハウジング、または断面に適したソリューションです。

  • 発熱なし

    歪みなし、熱着色なし。溶接とは異なり、加工部品に影響を与えません。したがって、コーティング部品にも使用できます。

  • コーティング部品に最適

    部品の表面コーティングは、リベットプロセスによって損傷を受けません。

  • 様々な素材のファスナー

    アルミニウム、スチール、ステンレススチールなどを含みます。

方法と原理

挿入、固定、完了。

部品の穴にブラインドリベットが挿入されます。設定ツールは、リベットマンドレルを引っ張ることによって、リベット本体を変形させ、部品にしっかりと接合することができます。破断力に達すると、リベットマンドレルは所定の破断点でスナップし、簡単に処理することができます。

RIVQUICK®ブラインドリベットリベットプロセス

ご質問はありますか?

私たちはあなたをお手伝いするためにここにいます

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つける

RIVQUICK®の製品タイプ

片面締結、複数の用途:あらゆる素材に適したブラインドリベット。

  • RIVQUICK®スタンダードブラインドリベット

    利点

    • ブラインドリベット用の多様な材料組み合わせ
    • 異なる頭の形状
    • 非常に費用対効果が高い
  • RIVQUICK®バリグリップマルチグリップブラインドリベット

    利点

    • 様々なボア穴径でもしっかりとフィットする
    • 耐振動性
    • 幅広いクランプ範囲
    • マンドレルがセッティングヘッドから突出しない
    • ストレージとコスト利点
  • RIVQUICK®密閉型リベット

    利点

    • 最大3barの気密性と防水性(適切なアプリケーションの場合)
    • スタンダードブラインドリベットツールで取り付け可能
  • RIVQUICK®バリバルブ高強度ブラインドリベット

    マンドレルの所定の破断点とリベット本体の固定により、非常に高いせん断強度が確保されます。

    リベッティングの瞬間に生じる特定の変形と接合力の分散により、薄板部品のリベッティングが可能になります。

  • RIVQUICK®バリボルト高強度リベット

    これらのリベットで実現できる非常に高いせん断強度により、取り付けられた部品の安定性が向上します。リベットは、異なる厚さの部品の接合にも使用できます。
    リベットの幅広いクランプ範囲により、リベットの使用場面を増やし、在庫レベルを削減することができます。

  • RIVQUICK®バリロック高強度ブラインドリベット

    利点

    • 同じリベットジョイントで複数の標準リベット接合を置き換えられる
    • リベット接合の締付力を保証する
    • 動的負荷時の優れた安定性
    • 相互に接合ギャップがある構成部品の強力な軸方向プレス
  • RIVQUICK®スピードリベット

    これらのブラインドリベットは、半自動アセンブリ用に特別開発されています。スピード締結の場合、1本1本個別に設定ツールにセットする必要はありません。1分間に最大70個のブラインドリベットを取り付けることができます。

  • RIVQUICK®特殊ブラインドリベット

    適用対象

    • 柔らかい/脆い部品
    • 止まり穴
    • 地面接合
    • 塗装済み部品

動画

RIVQUICK®テクノロジー

さらなる情報

ダウンロード

RIVQUICK®に興味がありますか?詳細はこちらからダウンロードしてください。

ご質問はありますか?

私たちはあなたをお手伝いするためにここにいます

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ