サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

ブラインドナット技術

RIVKLE® ブラインドリベットナット

RIVKLE®ブラインドナットとスタッドを備えた薄板部品にネジ部、スタッドを取り付けます。

RIVKLE® ブラインドリベットナットおよびブラインドリベットスタッド

薄板、アルミ、樹脂へのネジ部、スタッド取り付け。一方向アクセスで取り付け可能。

溶接ナット、溶接ボルトの代替提案品

RIVKLE®ブラインドナットとスタッドは、薄板、アルミ、樹脂板にも使用できます。 鉄板厚が十分に取れず、溶接ナットも使用できない場合は、有効な製品です。様々なバージョン(高強度ネジ部、Oリング付き、アルミ製、ステンレス製など)が揃っており、あらゆる用途に最適なソリューションを提供します。

ブラインドナットの特長

RIVKLE®のメリット

  • 一方向組み立て

    一方向アクセスしかできない部品の唯一のソリューションです。簡単に組み付けができます

  • さまざまな使用環境に対応する締結工法

    製造工程ののあらゆる段階に最適です。コーティング前でも後でも、組付けができ問題ありません。

  • 熱応力なし

    溶接ナットと異なり、ワークピースに熱によるダメージを与えません。

方法と原理

溶接ナットの代わりにブラインドナットを

RIVKLE®ブラインドナットとスタッドは、薄板(鉄)やアルミ、マグネシウム、CFRP、樹脂にも取り付けができ、一方向アクセスの場合には、有効な締結部品です。組付け荷重を設定し、簡単に組み付けができます。燃焼の危険がなく、有害な蒸気やガスを放出しないため、組付け作業者にも非常に安全です。

RIVKLE®ブラインドリベットナットリベットプロセス

締結部品についてご相談ください

ご質問がございましたら、お問い合わせください。

締結についてのお悩みは、こちらへご相談ください

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つけてください

RIVKLE®製品タイプ

あらゆる用途に対応する様々なブラインドナットとスタッドを提供しています。

  • RIVKLE®スタンダード

    材料

    • スチール:当社の標準素材
    • アルミニウム: 軽量、耐食性
    • ステンレススチール:耐食性と耐熱性

    ヘッドの形状

    • 平ヘッド
    • 皿状ヘッド
    • 極薄ヘッド

    エンドタイプ

    • オープンタイプ
    • クローズタイプ

    エンドの形状

    • 丸と角型
    • 丸と刻み付き
    • 六角シャンク
    • 部分六角シャンク
  • RIVKLE®ステンレススチール

    利点

    • 最適化された耐食性
    • 最適化された耐熱性
  • RIVKLE® SFC Smart For Composite

    RIVKLE® SFC(Smart For Composite)を利用すると、プラスチックや複合材料に割れや白化をさせることなく組付けができます。

    動作原理

    • 基本原理は、穴加工された端部にストレスを掛けることなく組付けができます。

    バージョン

    • RIVKLE®SFCは、様々なバージョンのスチールとステンレススチール(A4)で利用できます。
  • RIVKLE®シールリング

    RIVKLE®シールリングテクノロジーにより、すべての液体と気体に対する密閉性が保証されます。

    利点

    • シールはRIVKLE®ブラインドナットにしっかりと接着されています。ロボットによる自動組付けにも対応しています。
    • ISO 20653、IPX7に準拠した気密性が保証されます
    • 紫外線や220°Cまでの温度耐性があります
    • すべての液体に対応します  (オイル、炭化水素など)
  • RIVKLE® HRT

    高強度のRIVKLE® HRT(高強度ねじ)ブラインドナットは、機械的特性を大幅に向上させる非常に強い耐荷重スレッドを提供します。 

    バージョン

    • スチールとアルミニウム

    RIVKLE®スタンダードと比較した利点

    • より高い締め付けトルクにより、接合の予荷重を大きくすることができます
    • Mサイズのダウンサイジングが可能です
    • Mサイズのダウンサイジングによる軽量化
    • 耐食性とリサイクル可能、特にアルミニウム部品では特徴的です(RIVKLE® HRT アルミニウム)
  • スロットシャンク付きのRIVKLE® PN(プラスナット)

    バージョン

    • スチール(ご要望に応じてアルミニウムとステンレススチールを提供)

    RIVKLE®スタンダードと比較した利点

    • 高い引き抜き強度
    • RIVKLE® PNは、様々な材料の厚さに対応するすべてのブラインドリベットナットの中で最大のクランプ範囲を備えています
    • ワークピースを補強するための大きなクランプ範囲
    • 設定時のラジアル応力が低いため、部品の過大な負荷が防止されます
    • 部品の低ラジアル応力
  • RIVKLE®ブラインドスタッド

    RIVKLE®ブラインドスタッドは、一方向アクセスでボルトを付けたい場合や溶接ボルトが使用できないアルミ、樹脂などへの組付けに有効です。

動画

RIVKLE®テクノロジー

御社製品に適したソリューションを見つけてください

産業用製品

自動車、家電、航空機、農機、建機など、Böllhoffはあらゆる産業に合わせてカスタマイズされた接合方法をご提供しています。

詳細情報

締結部品のお悩みがありましたら、お聞かせください。

ご質問がございましたら、お伝え下さい。