機械的締結システムの専門として、当社は接着技術の専門であるDELO社と共同開発致しました。両社の分野のベストを組み合わせた新しい締結技術です。
機械的締結システムの専門として、当社は接着技術の専門であるDELO社と共同開発致しました。両社の分野のベストを組み合わせた新しい締結技術です。
接着剤接合や溶接が使用できない状況下において、透明なプラスチック製のマウントが成形されたファスナーが、光硬化型接着剤を用いて接着されます。最も重要な面は、短いサイクルタイム、材料に優しいプロセス、ファスナーの適応性です。
ファスナーが溶接不可能な材料に取り付けられている際は、ONSERT®を使用することが可能です。航空宇宙産業における軽量構造用、または自動車分野におけるカバーパネルの取り付けなど、この革新的な技術は、様々な分野で多用途に使用して頂けます。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
接着工法により母材裏側からファスナーが見えることはありません。
スチール、アルミニウム、プラスチックのいずれであっても、一つの手順であらゆる種類の部品を簡単に締結できます。
調整されたランプの形状により、最適な硬化が保証されます。
最適な接着剤硬化時間。
軽量構造の方法は、従来の機械的または熱的接合技術の使用をより困難にします。結果として生じる力や温度は、視覚的または技術的な損傷を引き起こす可能性があります。さらに、軽量材料は、その機械的な特徴において異質なものがあり、穴加工は避けたほうが良いと考えられます。
解決策:ONSERT®Basic ネジ、スレッドブッシュまたはスナップコネクタのようなファスナーが、透明プラスチックのマウントと一体成型されています。
一般的には、射出成形によって製造することができるすべての形状が可能です。塑性成形品、取り外し可能および不可能なスナップファスナー、接着タイプのSNAPLOC®ファスナーは、CFRP、FRP、ガラス、ラッカー、PC-ABS、PAなどのプラスチックに適用できます。
いくつかの試験によって、対応する接着剤が決められます。DELOおよびBÖLLHOFFとの協議の上、お客様の用途分野ごとに個別に選択する必要があります。最も汎用性の高い接着剤はDELO-PHOTOBONDです。
DELOとBÖLLHOFFは、お客様の開発プロセスをお手伝いします。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONSERT® 光硬化型接着剤による、ファスナー締結工法
|
英語 | 0250/16.02 | 481 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。