トレーニングとサービス

認定済み試験室

ドイツ認定機関(DAkkS)により認定

 

認定済み技術試験室

最先端技術の測定と試験装置は、信頼できる品質保証と完璧な製品品質の基盤があります。

弊社の技術的な物理試験室の試験手順は、DIN EN ISO/IEC 17025のガイドラインに従って認定されています。特に複雑な場合は課題によって、大学、フラウンホーファー研究機構との緊密な協力から恩恵を受けています。

DIN EN ISO 17025の認定済み試験室

メソッド / 動作原理

トレーニングを受けたスタッフは、ドキュメンテーションや意思決定の目的で使用される詳細な検査報告書を作成します。お客様と協力して、ファスナー技術による新しいソリューションを開発し、実際に確認できる条件でこれらのソリューションを試験します。

利点
  • 顧客固有の試験
  • 製品開発
  • 初期試料試験報告書
  • 故障解析
  • 最先端技術の測定方法
  • 柔軟に対応

利点

弊社のラボを利用する理由が多くあります。

強み、オプション、具体的なメリットと手順についての詳細をご覧ください。

認定済み試験手順

Böllhoffの技術試験室は、D-PL-18304-01-00に基づきドイツ認定機関(DAkkS)によって認定されています。

さまざまな試験オプション

さまざまなご要望に対応できる試験ができます。

認証を与えられた試験担当者

専門技術を備えたラボチームは非常によくトレーニングされており、長年の経験があります。

柔軟性とスピード

弊社はすべての試験をこのラボで行っています。これにより、独立性が保たれ、迅速かつ柔軟に対応ができます。

IATF 16949の認定品質

妥協のない品質は最優先事項です。

当社のサービス

 

機械特性試験

  • 400 kNまでの引っ張り強度および圧縮試験
  • 硬度試験
  • ねじ込み試験(トルク、回転角、予圧力)
  • 接着因子分析
  • 構造試験/金属組織学
  • 表面欠陥検査
  • シーリング試験
  • 洗浄度試験
  • M16サイズまでのファスナーの振動試験
  • 150 kN±75までの連続振動試験
 

物理試験

  • 皮膜厚さ測定–X線蛍光分析
  • 発光分光法
 

化学試験

  • 腐食試験(塩水噴霧、シュトラウス試験)
  • 表面塗装のクロムVI含量試験
  • 機械的サンプル/準備/試験リグおよび装置の準備

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
テストラボサービス
英語 01/2021 3876 kB / PDF
英語 01/2021 3876 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

証明書

証明書をダウンロード
できます。

ご要望に応じて追加の資料をお送りできます。

証明書 言語 有効期限 ファイル ダウンロード
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (BVT, Bielefeld)
2021‑05‑11 - 7859 kB / PDF
2021‑05‑11 - 7859 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。