リベット接合

RIVSET®

Self-pierce riveting systems for perfect joints

 

高強度で信頼性の高い材料接合

RIVSET®セルフピアスリベッティングは、接合技術で使用されるプロセスです。

類似、または異なる種類の材料が機械的に締結されます。また多層接合も可能です。

この製品はBöllhoff製です。

メソッド / 動作原理

ワンステップで、セミチューブラリベットは上層を貫通し、下層にロックヘッドを形成します。

アプリケーション

RIVSET®セルフピアスリベットシステムは、自動車産業、一般産業、交通車両製造、空調やエネルギー技術など多くの分野で利用されています。

製品の利点
  • 混合、多層のハイブリッド接合に最適
  • 高強度接合
  • 強度と確実性
  • シール性
  • ハンドツール及びオートメーション

製品の利点

当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。

強度とオプション

常温接合

接合部に熱が発生しないため、部品が歪む恐れがありません。

モジュールシステム

RIVSET®セルフピアスリベットシステムは、利用者の要望に基づいて構築可能です。

生産ライン統合

RIVSET® セルフピアスリベットシステムは、既存の生産ラインと統合することが可能です。

詳細な説明

 

RIVSET® セルフピアスリベット締めシステム

RIVSET®セルフピアスリベットシステムにはオートメーションシステムと同様に、手動システムもございます。様々な作業と特定な製造環境に対応できるような設計になっており、動力部、供給部、ツール、パネルと可視化機構などシステム部品の構成は極めて融通性がございます。

RIVSET®設定手順: 1)位置決め2)保持3)ピアス4)スタンピング5)成形6)設定

設定手順

1)位置決め
2)保持
3)プレス
4)穿孔
5)貫通
6)成形

様々な製品

それぞれに適応する対策が必要です。

御社のアプリケーションに適切なバリエーションを見つけてください。

RIVSET® Portable

バッテリーツールは、同じ適応性のある接合を提供します。セルフピアスリベットのヘッドは交換可能です。

詳細情報

RIVSET® Classic

手動による連続生産での作業ベルトマガジン RIVSET® セルフピアスリベット用のセルフピアスリベットツールです。

詳細情報

RIVSET® Automation H

極めて少ないサイクル回数で混合材料や高強度鋼板の接合に利用されます。

詳細情報

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
RIVSET®
マルチマテリアルデザインに適したセルフピアスリベット
英語 04/2018 6374 kB / PDF
英語 04/2018 6374 kb / PDF
RIVSET® Automation H
セルフピアスリベットオートメーションシステム
英語 6705/17.02 749 kB / PDF
英語 6705/17.02 749 kb / PDF
RIVSET® Automation EH
電動式セルフピアスリベット
英語 04/2018 4916 kB / PDF
英語 04/2018 4916 kb / PDF
ready2_rivet
The automation package for all riveting tasks
英語 04/2018 233 kB / PDF
英語 04/2018 233 kb / PDF
RIVSET® Portable
セルフピアスリベットポータブルツール
英語 6706/16.02 226 kB / PDF
英語 6706/16.02 226 kb / PDF
RIVSET® セルフピアスリベット技術
新しいリンググルーブダイによるアルミキャストの接合
英語 6710/17.02 143 kB / PDF
英語 6710/17.02 143 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。