マルチマテリアルの組合わせは、ますます重要になってきており、現代の車両および車体設計の開発において重要です。 RIVTAC®は、アルミニウム、スチール、樹脂、非鉄金属の接合に適しており、これらの材料の混合締結、多層締結およびハイブリッド締結に適しています。
RIVTAC®オートメーションシステムは、完全自動化接合を可能にし、量産を伴うアプリケーションに最適で、生産計画の面で最大限の柔軟性を備えています。
マルチマテリアルの組合わせは、ますます重要になってきており、現代の車両および車体設計の開発において重要です。 RIVTAC®は、アルミニウム、スチール、樹脂、非鉄金属の接合に適しており、これらの材料の混合締結、多層締結およびハイブリッド締結に適しています。
RIVTAC®オートメーションシステムは、完全自動化接合を可能にし、量産を伴うアプリケーションに最適で、生産計画の面で最大限の柔軟性を備えています。
タックは、母材に高速で浸透します。 接合部の温度が一時的に上昇し、結果として流動性が改善されると、母材がタックのシャンク環状溝内に移動し 高いフォームフィットが形成され締結が完了します。
RIVTAC®は特に、アルミニウム、鋼、樹脂と非鉄金属の締結、混合締結、多層締結とハイブリッド締結に適しています。
選択可能な製品と製品利点をより詳しく把握する。細かいところまでずべて。
片側からのアクセスで締結でき、下穴は必要ありません。
混合締結、多層締結、ハイブリッド締結など様々なアプリケーションに使用できます。
RIVTAC®高速接合は、高速で加速されて部品に押し込まれる釘状のタックを利用した、革新的な機械的接合技術です。タックの先端部は、下穴なしに母材への浸透を可能にします。最上層は、タックの溝に流入する母材によって適所に保持され、タック頭部によって保持されます。この工法の重要な条件は、接合部の十分な剛性であり、大きな変形を伴わずにタックの穿通衝撃に抵抗できることです。高強度材料および多層締結も、性能を損なうことなく接合することができ、特に優れた強度特性を提供します。
接合時間が1秒未満の場合、このプロセスはセルフタップ式ファスナーの3倍以上のスピードとなります。RIVTAC®は、単一のファスナー(タック)を使用します。
RIVTAC®オートメーションシステムは全自動化締結に対応します。量産向けに設計されたシステムで、生産計画の適応性を最大限にします。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVTAC® TAC方式接合技術
|
英語 | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。